×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109749513, Beitragsdatum: 07.08.2017
(2)
Bewerten

SINAMICS Startdrive V14 SP1 Update 4

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Update 4 für Startdrive V14 SP1 ist zur Lieferung freigegeben

Update 4 für Startdrive V14 SP1 ist unter 68034568 verfügbar und enthält die folgende Verbesserung:

  • Geändertes Verhalten der Antriebssteuertafel:
Bei Aktivierung der Antriebssteuertafel ist die Auswahl der Drehrichtung (vorwärts/rückwärts) möglich bevor der Motor angeschaltet wird. Diese Änderung unterstützt Szenarien mit einer vertikalen Lastapplikation, in denen sich die Last beim Anschalten des Motors etwas nach unten bewegt.
  • Behebung eines internes Software-Fehlers.

Vorangegangene Updates

  • Das Update ist kumulativ und enthält alle vorangegangene Startdrive V14 SP1 Updates.

Installationshinweise

  • Das Update lässt sich nur installieren, wenn bereits Startdrive V14 SP1 installiert ist.

  • Nach jeder Installation von Startdrive V14 SP1 muss das Update installiert werden.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.