×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109749632, 文档发布日期 2018年1月2日
(1)
评估

使用 SIMOTION 组态 SIPLUS HCS4x00 加热控制

  • 文档
  • 涉及产品
将 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统作为 SIMOTION 上的 PROFINET IO 设备加以控制的功能块库。

SIPLUS HCS 是满足工业应用中热敏要求的智能解决方案,可确保对电阻负载进行高精度控制。
根据要求,我们提供通过 PROFINET 实现通信连接的 SIPLUS HCS4200 和 SIPLUS HCS4300 加热控制系统。
通过本应用示例,您将了解将 SIPLUS 4200/4300 加热控制系统作为 SIMOTION 上的 PROFINET IO 设备加以控制时所用的“LHcs4x00”功能块库。



优势
本应用示例具备以下优势:

  • 通过模块库将 SIPLUS HCS4x00 直接集成到现有项目中
  • 使用监控表可方便控制您的 HCS4x00
  • 配有用于测试的集成库的项目示例
  • SIMOTION SCOUT 中关于 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统的模块库文档和组态)

下载
用于 CIM4x10 PROFINET V2 和 SIMOTION 的 V1.0 模块库

  文档 (3.4 MB)
Registration required SIMOTION Scout 模块库 (29.0 KB)
Registration required 项目 (SIMOTION Scout V4.5) 示例 (4.0 MB)
Registration required 项目 (STEP 7V14 SIMOTION SCOUT TIA) 示例(1.1 MB)

更多 信息
STEP 7 V14 和 WinCC V14 更新
TIA Portal (HSP) 硬件目录支持包
加热控制系统 SIPLUS HCS4200 加热控制系统
加热控制系统 SIPLUS HCS4300 加热控制系统
SIPLUS HCS4200 安装和扩展
SIPLUS HCS4300 安装
SIPLUS HCS4300 扩展
SIPLUS HCS4x00 PROFIBUS GSD 文件
SIPLUS HCS4x00 PROFINET GSD 文件
SIPLUS HCS 加热控制系统

对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接