×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Descarga, ID de artículo 109750349, Fecha del artículo: 22/03/2018
(1)
Evaluar

SIMATIC IPC547G - Versión de BIOS actual

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Para conseguir la máxima estabilidad, rendimiento y fiabilidad del SIMATIC IPC debe utilizar siempre la versión de BIOS actual.

Información sobre la versión de BIOS
Los detalles sobre la versión de BIOS están disponibles en la siguiente tabla.

Descarga
El software está sujeto a limitaciones de exportación. Sólo lo pueden descargar los usuarios registrados.

Updates de BIOS para SIMATIC IPC547G

Versión de BIOSDescarga e indicacionesFecha
R1.21.0 Registro necesario Historial de versiones (6,6 KB) 2018-02

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3445 (20,1 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

07eec1e5736b205873c40e98b16c0148d8e08cea4637e83a5c6788a91d0f01d4

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3446 (35,0 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

05427d38fa87e377b747a19d4ed1243e398b5f234d1c5b326a9b2ae32b2618fe

ME11.8.50.3425

La descarga está sujeta a controles de exportación Management Engine Update (9,8 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

4f7b5f146defb3d011eb75c0f2c1e7626cc8aa9d094fe895a8a730fc1aabc3c2

Información sobre el update está disponible en el artículo: 109747626

2017-10

R1,20.0

Historial de versiones (5,0 KB)
2017-08

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3445 (22,3 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

16c6ff7d123e65e86de110fd3773a5e1b4f3ed188ebed1dadf6360d60b7fef21

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3446 (36,9 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

f47a99dea472bae92fdfd895784228f5d3f9901d6fff2bf263c34ddf7cc5774b

ME11.0.26.3000

La descarga está sujeta a controles de exportación Intel® Management Engine Update (10,5 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

a928de805262a0720a0d2321699cdc664d67f7f31ce5ffa1b2cb66fc966d8d89

Información adicional está disponible en el artículo: 109747626

2017-06
R1,14.0 Historial de versiones (1 KB) 2016-06

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3445 (21,9 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

570db1fc4269008bb4e839abd62b879918d5eed3b108a2d5ea53047f5115e830

La descarga está sujeta a controles de exportación BIOS para D3446 (36,4 MB)

Suma de comprobación SHA-256:

6ea5e44271b143eec6bc5d83005be67867cdc887549fbcbd796d937d49e89ae6

Indicación
Los SIMATIC IPC de tipo IPC547G están disponibles en 2 variantes de placa base. Conozca primero las BIOS necesaria para la placa base con ayuda del número de referencia del IPC.

Los SIMATIC IPC con la placa base D3445 (Chipset H110) comienzan con el número de referencia:

  • 6AG4104-4A...
  • 6AG4104-4C...
  • 6AG4104-4D...

Los SIMATIC IPC con la placa base D3446 (Chipset C236) comienzan con el número de referencia:

  • 6AG4104-4E...
  • 6AG4104-4G...
  • 6AG4104-4H...
  • 6AG4104-4J...

Información adicional sobre la suma de comprobación SHA-256 está disponible en la página del Customer Support con número ID 109483101.

Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit