×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 109750431, Beitragsdatum: 04.02.2019
(2)
Bewerten

Welche SINAMICS-Antriebe können Sie mit Motion Control und einer SIMATIC S7-1500(T) Steuerung verwenden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ein Überblick über die Projektierungsmöglichkeiten der SINAMICS-Antriebe mit verschiedenen TIA Portal-Versionen.

Um einen SINAMICS-Antrieb an einem Technologie-Objekt einer SIMATIC S7-1500(T) Steuerung zu betrieben, muss der SINAMICS entsprechend parametriert werden. Dabei erfolgt die Parametrierung mit unterschiedlichen Werkzeugen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die verfügbaren Werkzeuge für die Projektierung und Inbetriebnahme eines SINAMICS-Antriebs in Abhängigkeit zur TIA Portal-Version dargestellt: 

 

TIA Portal V14 SP1TIA Portal V15 TIA Portal V15.1
 S7-1500 / S7-1500T FW 2.12.5 2.6
 Startdrive Version V14 SP1V15 V15.1
    
 SINAMICS G120  STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V14 SP1 68034568 

 STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V15 109754382

 STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V15.1 109760845 

 SINAMICS V90 PN TIA Portal mit HSP 0185 72341852 TIA Portal mit HSP 0185 72341852 TIA Portal mit HSP 0185 72341852
 SINAMICS S120 V4.8

 STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V14 SP1 68034568 

 STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V15 109754382

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 Startdrive V15.1 109760845 

 SINAMICS S120 V5.1

 STARTER 26233208

 Web-Server

 STARTER 26233208

 Web-Server

 Startdrive V15 109754382

 Tlg 750 wird unterstützt

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 Startdrive V15.1 109760845 

 Tlg 750 wird unterstützt

 SINAMICS S210 V5.1 Web-Server

 Web-Server

 Tlg 750 wird unterstützt

 Web-Server

 Tlg 750 wird unterstützt

 SINAMICS S210 V5.2 Web-Server

 Web-Server

 Tlg 750 wird unterstützt

 Web-Server

 Startdrive V15.1 109760845 

 Tlg 750 wird unterstützt




















Tabelle 1

Über das Telegramm 750 werden Momenten-Daten ausgetauscht.


Die Projektierung eines Messtasters ist ebenfalls von der verwendeten TIA Portal-Version abhängig:  

  TIA Portal V14 SP1 TIA Portal V15  TIA Portal V15.1
S7-1500 / S7-1500T FW 2.12.5  2.6

Startdrive Version

 V14 SP1

V15 

 V15.1

 zentrale Messtaster

 
Messtastereingang
SINAMICS S120 (Tlg 391, 392, 393)

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 STARTER 26233208

 Web-Server

Messtastereingang
SINAMICS S210
 - -
 Achs-bezogene Messtaster 

SINAMICS S120

PROFIdrive Telegramm
(Telegramm 3 - 6, 102, 103, 105, 106)

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 Startdrive V14 SP1 68034568 

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 Startdrive V15 109754382

 STARTER 26233208 

 Web-Server

 Startdrive V15.1 109760845 

SINAMICS S210

PROFIdrive Telegramm
(Telegramm 3, 5, 102, 105)

 -

 Web-Server

 Web-Server 

 Startdrive V15.1 109760845 

externer Geber

PROFIdrive Telegramm
(Telegramm 81, 83)

 TIA Portal (evt. mit GSDML-Datei)

 oder Geber-Tool

 TIA Portal (evt. mit GSDML-Datei)

 oder Geber-Tool

 TIA Portal (evtl. mit GSDML-Datei)

 oder Geber-Tool 

 Tabelle 2

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit