×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109750622, 文档发布日期 2017年9月22日
(0)
评估

基于S7-300/400 CPU集成PN接口的Modbus TCP在TIA Portal的使用入门

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本文适用于带有集成 PN 接口的 SIMATIC S7-300、S7-400 CPU 和 IM 151-8 PN/DP CPU 的软件产品。相关指令允许在带有集成 PN 接口的 SIMATIC CPU 和支持 Modbus TCP 协议的设备之间进行通信。

目录


1 Modbus TCP通讯概述 .................................................................................... 3

1.1 通讯所使用的以太网参考模型 ............................................................ 3

1.2 Modbus TCP数据帧 .......................................................................... 3

1.3 Modbus TCP使用的端口号 ................................................................ 4

2 S7-300/400集成PN口Modbus TCP通讯概述 ................................................ 5

3 配置 PN CPU作为Modbus TCP Server与通信伙伴建立通讯 .......................... 6

3.1 组态硬件 ............................................................................................ 6

3.2 编程 ................................................................................................... 8

3.3 通信测试 .......................................................................................... 17

4 配置 PN CPU作为Modbus TCP Client 与通信伙伴建立通讯 ........................ 19

 

4.1 组态硬件 .......................................................................................... 19

4.2 编程 ................................................................................................. 20

4.3 通信测试 .......................................................................................... 31

  PN_CPU_MB_TCP_in_TIA.pdf (1,9 MB)


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.