×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109750806, 文档发布日期 2019年3月5日
(0)
评估

SIMATIC Information Server 2014 SP3 供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
Information Server 2014 SP3 现已发布,可立即供货。

1.1 SIMATIC Information Server 2014 SP3

1.1 简要说明

SIMATIC Information Server 2014 是一个开放的、基于 Web 的、用于交互式报告的报告系统。报告可以在 Web 浏览器、Microsoft Office 应用程序或 PDF 文件中使用。SIMATIC Information Server 可以访问存档的过程值和消息,并且可以直接与 WinCC V7 / WinCC RT Professional / WinCC Open Architecture / PCS 7 OS 或 Process Historian 2014 SP3 一起使用。

1.2 新功能

  • 通过显示 OS 名称区分具有相同名称的项目
  • 通过多种选择删除报告(在 Web 应用程序中创建的报告表中)

  • 订阅:使用文件名中的特定代码改写创建的报告

1.2 操作系统、MS SQL Server、MS Office 版本和浏览器

  • Windows 7 SP1(32 位/64 位)Professional,Enterprise,Ultimate
  • Windows 8.1(32 位/64 位)Pro,Enterprise
  • Windows 10(32 位/64 位)Pro,Enterprise
  • Windows 2008 SP2 Standard Edition(32 位)
  • Windows 2008 Server R2 SP1 Standard Edition (64 位)
  • Windows Server 2012 R2(64 位)
  • Windows 2016 Standard(64 位)
  • SQL Server 2014 SP2(32 位/64 位)
  • 使用的浏览器必须支持 HTML 5:
    版本 11.0 及以上的 Internet Explorer
    Mozilla Firefox(当前版本)
    Google Chrome(当前版本)
  • 适用于以下 32 位 Office 版本(专业版)的 Microsoft Excel、PowerPoint 和 Word 的 Office 插件:2007 SP3、2010 SP1、2013、2016。

2.订货数据

Information Server 2014 SP3 的所有软件包均可作为软件和许可证下载 (OSD) 使用,并取代 Information Server 2014 SP2。有关在线软件交付的其他信息,请访问以下链接:SIMATIC 软件和许可证:链接

Information Server 订货数据

订货号

订货号 OSD

SIMATIC Information Server 2014 SP3“基础包”

- Information Server

- Information Server - Client Access (3)

- Information Server - Data Source Access (1)

6AV6361-2AA01-4AA0

6AV6361-2AA01-4AH0

Information Server - Client Access (1)

6AV6361-2BD00-0AD0

6AV6361-2BD00-0AJ0

Information Server - Client Access (3)

6AV6361-2BE00-0AD0

6AV6361-2BE00-0AJ0

Information Server - Client Access (5)

6AV6361-2BF00-0AD0

6AV6361-2BF00-0AJ0

Information Server - Client Access (10)

6AV6361-2BG00-0AD0

6AV6361-2BG00-0AJ0

Information Server – Data Source Access (1)

6AV6361-2CD00-0AD0

6AV6361-2CD00-0AJ0

Information Server - Data Source Access (3)

6AV6361-2CE00-0AD0

6AV6361-2CE00-0AJ0

升级 Information Server 2013 至 Information Server 2014 SP3

6AV6361-2AA01-4AE0

6AV6361-2AA01-4AK0


升级数据介质的订购数据

订货号

升级 SIMATIC Process Historian / Information Server 2013 至 2014 SP1 DVD,无需许可证

S79220-B6372-P

升级 SIMATIC Process Historian / Information Server 2014 SP1 至 2014 SP2 DVD,无需许可证

S79220-B6825-P

升级 SIMATIC Process Historian / Information Server 2014 SP2 至 2014 SP3 DVD,无需许可证S79220-B8593-P


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.