×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109755231, 文档发布日期 2018年5月25日
(3)
评估

SIPLUS HCS4200

  • 文档
  • 涉及产品
经过扩展的灵活型工业加热控制系统 SIPLUS HCS4200 增加了两个全新的电源输出模块 (POM):POM4220 HighEnd 和 POM4220 Flexible。

POM4220 HighEnd 具有 8 个输出,在 230/277 V 或 400/480 V 的电压条件下输出功率最高可达到 20 A。即使是并联加热元件也可通过每个输出的集成电流测量进行监测。

POM4220 Flexible 可控制在不同电压(45 V、70 V、110 V、230/277 V 和 400/480 V)下工作的加热元件。这意味着它现在也可用于安全超低电压应用中。

SIPLUS HCS4200 可通过 TIA Portal 工程组态框架轻松集成到自动化系统中。HCS 程序库和用户示例可进一步简化工程组态。

集成到 Proneta 诊断工具可确保在 PROFINET 网络中实现便捷的调试:例如,可在安装过程中执行接线测试。

得益于其紧凑型设计,加热控制器只需在控制柜中占用很小的空间。

 

新增:

  • 加热控制器 SIPLUS HCS4200 的功率更大:在 230 V/277 V 或 400 V/480 V 电压条件下,每个输出的功率最高可达 20 A

  • 控制在 45 V 及以上电压下工作的加热元件

  • 每个输出的集成电流测量可用于诊断并联的加热元件

  • 集成到 Proneta 可轻松在 PROFINET 网络中进行调试


 更多信息,敬请访问 https://www.siemens.com/SIPLUS-hcs  
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接