×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 109755379, Date de la contribution : 13/02/2018
(0)
Évaluer

Sales and delivery release: SIMATIC SIS compact V9.0 Service Pack 1

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
A Service Pack 1 for SIMATIC SIS compact V9.0 is now available. This Service Pack 1 implements quality improvement measures in SIS compact V9.0. This entry contains all the information about the ordering and delivery logistics for SIMATIC SIS compact V9.0 SP1.

1. General information

1.1. Order and delivery logistics for SIMATIC SIS compact V9.0 SP1

The Service Pack 1 is now part of the SIMATIC SIS compact software media packages V9.0 for shipping. It is already included in the software media packages for new orders. Your previously purchased licenses remain valid. If you require additional licenses in addition to the existing software licenses, please order them by catalog or Industry Mall.

Update from SIMATIC SIS compact V9.0 to V9.0 SP1
You can upgrade existing SIMATIC SIS compact software from V9.0 to V9.0 SP1 with the following SIMATIC SIS compact software media packages:  
  

DesignationArticle number
SIMATIC SIS compact Software Media Package V9.0 SP1
6ES7658-4XX58-0YT8

   
1.2. Expansions in SIMATIC SIS compact V9.0 SP1

Operating systems
SIMATIC SIS compact V9.0 SP1 is compatible with the following operating systems:

  • Windows 7 Professional SP1 (64-bit, English language only)
  • Windows 7 Ultimate / Enterprise SP1 (64-bit)
  • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-bit)
 


Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport