×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109756820, Beitragsdatum: 09.05.2018
(3)
Bewerten

SINAMICS Firmware Version 4.7 SP10 HF5 für die SINAMICS Produkte G120 (CU240B/E-2, CU250S-2), G120P (CU230P-2), G120C, G120D (CU240D-2, CU250D-2), G110M und SIMATIC ET200pro FC-2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
In diesem Beitrag finden Sie den Download sowie die Bestellinformationen zur SINAMICS G120 Multikarte mit der Version V4.7 SP10 HF5.

Inhalt der SINAMICS G120 Multikarte V4.7 SP10 HF5

In diesem Beitrag finden Sie den Download sowie die Bestellinformationen zur SINAMICS G120 Multikarte mit der Version V4.7 SP10 HF5. Die zugehörige Vertriebsinformation ist unter 109755811verfügbar .

Die SINAMICS G120 Multikarte beinhaltet die Firmware-Stände zu den folgenden SINAMICS G120-Produkten: 

SINAMICS Familie
Produkt
Firmware (FW) Version
Interne FW Kennung
G120PCU230P-2V4.7 SP10 HF504.71.15.06
G120CU240B-2
CU240E-2
CU240E-2 F
CU250S-2
V4.7 SP10 HF504.71.15.06
G120CG120CV4.7 SP10 HF504.71.15.06
G120DCU240D-2
CU250D-2 
V4.7 SP10 HF504.71.15.06
G110MCU240M V4.7 SP10 HF504.71.15.06
ET 200pro FC-2ET 200pro FC-2V4.7 SP10 HF504.71.15.06

Die installierte Firmware-Version kann an der SINAMICS G-Baugruppe über den Parameter r0018 (interne Version) oder r0964 (vollständige Geräteidentifikation) ausgelesen werden. Ab V4.7 SP10 steht ein weitere Parameter r7844[1] zur Anzeige der Firmware-Version bereit. Der hier enthaltene Wert z.B. "04071506" entspricht der Firmware-Version V4.7 SP10 HF5.

Hinweis
Mit diesem Download können nur SINAMICS Produkte ab den folgenden Firmwareständen auf V4.7 SP10 HF5 hochgerüstet werden:

  • ab Firmware V4.5: SINAMICS CU240E-2, CU240B-2, CU240D-2, CU250D-2 und G120C
  • ab Firmware V4.6: SINAMICS CU230P-2, CU250S-2 und G110M
  • ab Firmware V4.7 SP3 HF1: SINAMICS ET 200pro FC-2; 

Eine Übersicht über die verfügbaren Firmwarestände bei SINAMICS G finden Sie unter: 67364620.


Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei READ_OSS.HTM.

Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer

Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei READ_OSS.HTM müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

Verfügbarkeit Source Code

Einige Lizenzbedingungen von in diesem Produkt verwendeten Fremdsoftwarekomponenten verpflichten uns möglicherweise, Ihnen für diese Komponenten den Quelltext und weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie finden diese Informationen direkt auf dem oder bei dem Produkt (z.B. auf Massenspeicher, DVD). Falls dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, sendet Siemens Ihnen diesen OSS Source Code gerne gegen Erstattung der Bearbeitungskosten zu. Bitte wenden Sie sich dafür an die am Ende dieses Abschnitts angegebene Adresse.

Siemens AG 
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuernberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 (911) 895 7222

 Registrierung notwendig  READ_OSS.HTM (1,1 MB)

  

Aktuelle Randbedingungsliste des SINAMICS G120 zu Firmware V4.7 SP10 HF5

  SINAMICS_V4710_Randbedingungen.pdf (19,2 KB) 

 

Behobene Funktionseinschränkungen des SINAMICS G120 zu Firmware V4.7 SP10 HF5

 Registrierung notwendig  SINAMICS_G_V_4_7_10_05_behobene_Funktionseinschraenkungen_DE.pdf (275,6 KB)

Bereitstellung der SINAMICS G120 Multikarte V4.7 SP10 HF5

Der Inhalt der oben beschriebenen SINAMICS G120 Multikarte wird hier zum Download angeboten.

Hinweis:
Die Runtime SINAMICS G120 Firmware unterliegt ab der Version V4.7 HF3 derzeit keinen Exportbeschränkungen, da die Ausgangsfrequenz auf 550 Hz begrenzt wurde. Sie unterliegt nicht dem Iran-Embargo und ist nicht in der EG-Dual-Use-Verordnung genannt. (AL = N).
Es handelt sich nicht um ein US-Produkt (ECCN = N).

Alternativ kann die SINAMICS G120 Multikarte V4.7 SP10 HF5 (SD-Karte) über folgende Artikellnummer 
6SL3054-7TF00-2BA0 bezogen werden.

Anleitung zum Firmware-Upgrade des SINAMICS G120:
Beachten Sie beim Hochrüsten bitte die Anleitung zum Kapitel "Firmware-Upgrade" aus der Betriebsanleitung der jeweiligen Control-Unit.
Beispielhaft finden Sie hier die Anleitung zum Firmware-Upgrade/Downgrade für die SINAMICS CU240E-2:

  FW_Upgrade_Downgrade_G120_CU240BE2_de.pdf (298,2 KB)

Hinweis:
Die Zip-Datei muss entpackt auf der SD-Speicherkarte in das Root-Verzeichnis abgelegt werden. Es muss eine SD-Speicherkarte mit mindestens 256 Mb verwendet werden. Speicherkarten größer als 2 Gb werden nicht unterstützt. Die "SINAMICS SD-CARD 512 Mb leer" kann über folgende Artikellnummer 6SL3054-4AG00-2AA0 bezogen werden.


Listen der Störungen und Warnungen

Listen der Störungen und Warnungen für die SINAMICS CU230P-2

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G120P im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G120P an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_deu.xml (424,8 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_en.xml (419,1 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_ita.xml (447,3 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_fra.xml (452,5 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_esp.xml (441,0 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_chs.xml (387,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_rus.xml (557,2 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu230p_v04711200_fin.xml (409,7 KB) 

 

Listen der Störungen und Warnungen für die SINAMICS CU240B-2 und CU240E-2

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G120 im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G120 an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_deu.xml (609,9 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_eng.xml (601,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_ita.xml (638,7 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_fra.xml (651,2 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_esp.xml (631,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_chs.xml (555,0 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_rus.xml (804,6 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu240b_e_v04711200_fin.xml (589,7 KB) 


Listen der Störungen und Warnungen für die SINAMICS CU240D-2 und CU250D-2

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G120D im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G120D an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_deu.xml (783,6 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_eng.xml (776,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_ita.xml (823,6 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_fra.xml (838,1 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_esp.xml (814,4 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_chs.xml (716,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_rus.xml (1,0 MB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120d_v04711200_fin.xml (756,3 KB) 

 

Listen der Störungen und Warnungen für die SINAMICS CU250S-2

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G120 im "xml"-Format.  Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G120 an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_deu.xml (1,2 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_eng.xml (1,2 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_ita.xml (1,3 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_fra.xml (1,3 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_esp.xml (1,3 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_chs.xml (1,1 MB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_rus.xml (1,6 MB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120_cu250s_v04711200_fin.xml (1,2 MB) 

 

Listen der Störungen und Warnungen den SINAMICS G120C

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G120C im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G120C an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_deu.xml (477,1 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_eng.xml (471,3 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_ita.xml (502,0 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_fra.xml (511,1 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_esp.xml (496,3 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_chs.xml (433,0 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_rus.xml (634,1 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_g120c_v04711200_fin.xml (461,4 KB) 

 

Listen der Störungen und Warnungen des SINAMICS G110M

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" des SINAMICS G110M im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS G110M an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_deu.xml (513,9 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_eng.xml (507,3 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_ita.xml (540,5 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_fra.xml (550,0 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_esp.xml (533,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_chs.xml (466,9 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_rus.xml (680,5 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_G110M_v04711200_fin.xml (496,5 KB) 

 

Listen der Störungen und Warnungen der SINAMICS ET200pro FC-2

Die "alarmlist_*.xml" Dateien sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Firmware und des dazugehörigen STARTERs nicht notwendig. Sie beinhalten lediglich eine textuelle Ausleitung der "Alarmmeldungen" der SINAMICS ET200pro FC-2 im "xml"-Format. Diese textuelle Ausleitungen werden gelegentlich von Kunden zur eigenen applikativen Weiterverarbeitung bzw. Einbindung in externe Geräte gewünscht. Deshalb kann seitens des Produkts SINAMICS ET200pro FC-2 an dieser Stelle kein weiterer Support gewährleistet werden.

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_deu.xml (529,7 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_eng.xml (522,4 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_ita.xml (556,5 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_fra.xml (566,5 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_esp.xml (549,7 KB) 

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_chs.xml (479,2 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_rus.xml (706,9 KB)

 Registrierung notwendig  alarmlist_et200pro_v04711200_fin.xml (511,7 KB) 

 

GSD-Dateien zur Projekteinbindung in PROFIBUS-Projektierungstools

Die PROFIBUS GSD-Dateien können in folgenden Beiträgen heruntergeladen werden:

 

GSDML-Dateien zur Projekteinbindung in PROFINET-Projektierungstools

Die PROFINET GSDML-Dateien können in folgenden Beiträgen heruntergeladen werden:

 

EDS-Dateien zur Projekteinbindung in CANopen Projektierungstools

Die EDS-Dateien zur Projekteinbindung in CANopen Projektierungstools können unter 48351511 heruntergeladen werden.

 

STARTER

Im Rahmen der SINAMICS Firmware Version V4.7 SP10 HF5 ist der STARTER V5.1 SP1 (siehe 109753725) inklusive dem SINAMICS Support Package (SSP) einzusetzen. Das SSP wird unter 109477753 angeboten.


Mit dem SSP sind funktionale Neuerungen in der Firmware V4.7 SP10 HF5 mit dem STARTER projektierbar.

Im Rahmen der Überarbeitung und Vereinfachung des Inbetriebnahmeassistenten wurden die SINAMICS Applikationsklassen „Standard Drive Control“, „Dynamic Drive Control“ und „Expert“ mit STARTER V4.4 SP1 bzw. SINAMICS G Firmware V4.7 SP3 eingeführt. Weitere Informationen dazu sind 109480663zu entnehmen.

 

Startdrive

Im Rahmen der SINAMICS Firmware Version V4.7 SP10 HF ist Startdrive V15 (siehe 109752254) inklusive dem Hardware Support Package (HSP) V4.7 SP10 einzusetzen (siehe 109754382). Es ist ebenfalls möglich Startdrive V14 SP1 (siehe 109746259) mit dem zugehörigen Hardware Support Package (HSP) V4.7 SP10 (see 68034568) zu verwenden.

Mit dem Import des Hardware Support Package in eine bestehende Startdrive V14/ 15 Installation sind funktionale Neuerungen in der Firmware V4.7 SP10 HF4 mit Startdrive nutzbar.

Im Rahmen der Überarbeitung und Vereinfachung des Inbetriebnahmeassistenten wurden die SINAMICS Applikationsklassen „Standard Drive Control“, „Dynamic Drive Control“ und „Expert“ mit Startdrive V13 SP1 bzw. SINAMICS G Firmware V4.7 SP3 eingeführt. Weitere Informationen dazu sind dem Beitrag 109480663 zu entnehmen.

 

IOP-2/BOP-2

Das Bediengerät IOP-2 (Artikel-Nr.: 6SL3255-0AA00-4JA2) unterstützt mit Firmware V2.3 die Funktionserweiterungen der SINAMICS G Firmware V4.7 SP10 HF5. Eine vollständige Übersicht der Erweiterungen zu IOP-2 V2.3 sind der Vertriebs- und Lieferfreigabe 109762019zu entnehmen. Um ein bestehendes IOP-2 hochzurüsten, enthält der Beitrag auch einen IOP-2-Firmware-Download.

Das Bediengerät BOP-2 (Artikel-Nr.: 6SL3255-0AA00-4CA1) wird automatisch mit dem Einsatz der Firmware V4.7 SP10 HF5 aktualisiert.

Im Rahmen der Überarbeitung und Vereinfachung des Inbetriebnahmeassistenten wurden die SINAMICS Applikationsklassen „Standard Drive Control“, „Dynamic Drive Control“ und „Expert“ mit SINAMICS G Firmware V4.7 SP3 eingeführt. Weitere Informationen dazu sind dem Beitrag 109480663 zu entnehmen.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.