×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 109757685, Date de la contribution : 23/07/2018
(0)
Évaluer

New option for SIMATIC IPC377E: Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
With immediate effect, Windows 10 Enterprise 2016 LTSB is available for the SIMATIC IPC377E Basic Panel PC.

With immediate effect, the SIMATIC IPC377E Panel PC is also available with preinstalled Windows 10 Enterprise 2016 LTSB.
The configurations with 4 GB RAM, 256 GB SSD and Windows 10 Enterprise 2016 LTSB in the three display sizes 12“, 15“ and 19“ are provided directly as stock version with article number
6AV7230-0CA20-2CA0, 6AV7230-0DA20-2CA0, 6AV7230-0EA20-2CA0.

The following configurations are now provided as stock versions for SIMATIC IPC377E:

Display:                 12" 
                              15“
                              19“
RAM:                     4 GB
Mass memory:       500 GB HDD
                              256 GB SSD
Operating system: Without
                              Windows 7 Ultimate SP1, 64 bit, MUI
                              Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (with 256 GB SSD only)

Further variants will be produced for specific orders, target delivery date: 20 working days following receipt of order.

Product features of SIMATIC IPC377E in detail

New options are marked in bold.

 

SIMATIC IPC377E

Artikelnummer

6AV7230-0C…-….

6AV7230-0D…-….

6AV7230-0E…-….

Displaygröße
(analog-resistiver Touch)

12“

15“

19“

Auflösung

1280 x 800

1366 x 768

1366 x 768

CPU Technologie

Intel Celeron Quad Core – (N3160);
1.6 GHz, burst frequency 2.24 GHz

Arbeitsspeicher

4 GB
8 GB

Ethernet Schnittstellen

2 x 10/100/1000 Ethernet RJ45

Serielle Schnittstellen

2x RS-232
2x RS-232 / 422 / 485 (umschaltbar)

Erweiterungsmöglichkeiten (intern)

1x full size mSATA / 1x half size mPCIe

USB

2x USB 3.0
2x USB 2.0

Grafik-Schnittstellen

1x Display Port
1x VGA

Audio

In / Out

Massenspeicher

500 GB HDD
256 GB SSD
ohne Massenspeicher

Betriebssystem (vornstalliert und  aktiviert)

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI

Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI
  

Stromversorgung

24 V DC

Kühlung

Lüfterlos

Schutzart

Front (Einbau-Montage): IP65

Gehäuse (VESA-Montage): IP40

Zertifikate

CE, UL, KC

 



Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Pages thématiques concernant cette contribution