×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de post: Download ID do post: 109758271, Data do post: 25.09.2019
(2)
Avaliar

Trial version for the Drive ES PCS7 APL V9.0 SP2 library

  • Post
  • Está relacionado com produto(s)
A "trial version" of the APL library is now available here for SIMATIC PCS 7.

To test the benefits of the Drive ES PCS7 APL library in SIMATIC PCS 7 projects, this trial version can be used free of charge.

The trial version (license) must not be used for productive operations in SIMATIC PCS 7 projects .

The regular software product must be purchased and installed accordingly for SIMATIC PCS 7 productive operations. From a functional point of view, the trial version is identical to the product version (see 109771478).

Ordering information for software product Drive ES PCS 7 APL V9.0 SP2

Article number

Designation

6SW1700-1JD01-0AA0

Drive ES PCS7 APL V9.0 SP2, Single License

SIMATIC PCS 7 test projects using the trial version can continue to be used after installation of the product version of Drive ES PCS 7 APL V9.0 SP2. There is no need for reconfiguration.

Installation of the trial version is documented accordingly in the STEP 7 system information.

Minimum requirement: SIMATIC PCS 7 V9.0

Download of trial version

 Registrierung notwendig  Drive_ES_PCS7_APL_V9.0_SP2_Trial.zip (82,3 MB)

Checksum:  Registrierung notwendig  SHA512.txt (1 KB) 

Information on SHA-512: 109483101

CoL for trial version

 Registrierung notwendig  COL_TRIAL_PCS7_APL_V902.pdf (1,2 MB)

Avisos de Security
Para proteger a infra-estrutura técnica, sistemas, máquinas e redes contra ciberameaças é preciso implementar uma concepção holística de IT Security (e mantê-la continuamente) que corresponda ao padrão atual da tecnologia. Os produtos e soluções da Siemens formam somente um componente de uma tal concepção. Mais informações sobre Cyber Security você encontra em
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Suporte para a estatística
Através desta função os IDs obtidos no resultado da busca serão exibidos conforme o número desejado (formato .txt)

Gerar lista
Copiar URL
Exibir esta página em novo design
Cockpit mySupport