×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109758525, Beitragsdatum: 26.06.2018
(1)
Bewerten

Ankündigung Produktauslauf: SICLOCK

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Produktspektrum SICLOCK wird in den Auslauf überführt. Die Ankündigung Produktauslauf (P.M400) erfolgt zum 01.07.2018.

Logistische Abwicklung:

Termin für die Ankündigung Produktauskauf (P.M400):   01.07.2018
Termin der Produktabkündigung (P.M410):                     30.11.2018

Zum PM.410 wird eine Listen-Preiserhöhung um 15% wirksam.



Nachfolgeprodukte:

Für die das SICLOCK Portfolio existiert kein direktes Nachfolgeprodukt. Es wird daher auf die Verwendung von Produkten anderer Anbieter verwiesen.

Folgende Produkte sind betroffen:


Materialtext

MLFB

Anlagen-Zentraluhr SICLOCK TC400 Gerät          

2XV9450-2AR01

SICLOCK TC400 und GPS2000

2XV9450-2AR10-0AA0

Anlagen-Zentraluhr SICLOCK TC100 Gerät          

2XV9450-2AR22

SICLOCK TC100 und GPS2000

2XV9450-2AR50-0AA0

GPS2000 mit 2,5 m Anschlusskabel

2XV9450-1AR88-0AA0

GPS2000 mit 20 m Anschlusskabel

2XV9450-1AR88-0AB0

GPS2000 mit 2,5 m Anschlusskabel und Blitzschutz

2XV9450-1AR84-0AA0

GPS2000 mit 2,5 m Anschlusskabel, GPS1000 PS und Blitzschutz

2XV9450-1AR82-0AA0

GPS2000 mit 2,5 m Anschlusskabel und Blitzschutz für Windows

2XV9450-2AR82-0AA0

GPS2000 mit 20 m Anschlusskabel und Blitzschutz

2XV9450-2AR82-0AB0

GPS1000 PS

2XV9450-1AR85-0AA2

Antennengestell für GPS1000 und GPS2000

2XV9450-1AR03

Blitzschutz für GPS1000 und GPS2000

2XV9450-1AR83

DCF77 Empfangsdienst Software für Windows

2XV9450-1AR28

19 Zoll Einbaurahmen für Anlagen-Zentraluhr SICLOCK TC400 / TC100

2XV9450-2AR81

PCON 24-230V AC/DC

2XV9450-1AR63-1SA3

 

PCS 7:

Für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 wurden erfolgreich Produkte der Firma Bürk-Mobatime auf Kompatibilität geprüft.

Für weitere Informationen über die einsetzbaren Komponenten wenden Sie sich bitte an die unten genannte Adresse oder Ihren Siemens Vertriebs-Ansprechpartner

BÜRK Mobatime GmbH

Steinkirchring 46

D 78056 Villingen-Schwenningen

buerk@buerk-mobatime.de

Tel. +49 7720 / 85 35 - 0