×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109758530, 文档发布日期 2018年9月25日
(0)
评估

IPC277E 19" INOX PRO 供货发布增补内容:

  • 文档
  • 涉及产品
IPC277E INOX PRO 无操作员控件和急停按钮,并且现已获得所有计划申请的认证和证书,特别是 ATEX 2/22 认证(请参见技术规范)。

“IPC277E 19" INOX PRO”配备 19 英寸显示屏,并采用“卫生型设计”的扁平式不锈钢外壳,可获得全方位保护;防护等级在 ATEX 认证范围内进行了调整,现已达到 IP66(而非 IP66K)。

此外,已针对更高的存储需求调整了组态,使用的 CFAST 卡容量现已达到 30 GB。

所涉及的产品:


名称

订货号

IPC277E 19" INOX PRO,底座安装版

6AV7484-5AB00-0AA0

IPC277E 19" INOX PRO,支撑臂安装版

6AV7484-5AB10-0AA0

 


 


图 1:IPC277E 19" INOX PRO,无操作员控件,提供适用于 40 mm 内径管道的底座和底部法兰选件;如有更改,恕不另行通知。

该设备有两种版本可供选购:支撑臂安装版和底座安装版。用户可在附件中订购安装套件,以便调整控制柜供应商所提供的 40 mm 管道(内径)不锈钢支撑系统。此外,还可以在该系统中使用旋转接头等。

为了最大限度地减少备件库存,可以转动后壁(顶部或底部的法兰)将 INOX PRO 设备更换为相应的其他型号。为此,请使用相关的服务手册:

(德语版)https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109752621

(英语版)https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109752621

 

应用领域和增补内容:


INOX Panel 和 IPC INOX PRO 设备采用封闭式外壳,主要适用于食品、饮料与烟草行业、制药行业、化妆品行业、精细化工行业以及其它对卫生水平要求较高的生产领域。

这些设备现已通过 ATEX 区域 2/22 认证,在危险区域同样可以使用。

结合 ATEX 认证,这些设备的防护等级高达 IP66(防尘、防强喷水(100 l/min,距离为 2.5m 至 3m))。

技术特性:

  • 全方位高防护等级 (IP66)

  • 很强的耐化学性(请参见关于前端防护膜抗性的常见问题)

  • 基于 DIN 1672-2:2009(卫生型设计)开发

  • 方便清洁,已通过 LGA(德国莱茵 TÜV)测试

  • 通过支撑系统即可实现电缆布线(例如 24 V DC 和通信)。无需单独的安装孔或电缆压盖。

产品使用要求(兼容性、技术要求和所需附件)

  • 在功能方面,列出的设备与其所基于的 SIMATIC 标准设备兼容

  • INOX PRO 设备不能与采用铝合金外壳的标准 PRO 设备以机械方式组合

  • 需要减少备件库存

使用的设备密封件由 FPM (FKM) 氟橡胶制成,符合 FDA - CFR 21.177.2600 标准。必要时,客户可以更换密封件。以附件形式提供的服务包可用于更换密封件。

技术规范:


 

IPC277E 19" INOX PRO

特定功能

支持支撑臂或底座安装

常规特性

 

显示屏

18.5" TFT 宽屏显示

分辨率(像素)

1366 x 768

MTBF 背光灯

(25°C 时)

50,000 h

电源

24 VDC

特性

 

触摸屏

模拟量阻性触摸屏

操作员控制

-

可选(按需供应)

-       封闭式不锈钢外壳外部配有外部 USB 端口

-       带有 LED 指示灯的发光按钮,紧急关闭;采用硬接线方式连接终端

特定功能

适用于支撑臂或底座的法兰适配器

组态/接口

 

 

已基于 SIMATIC IPC277E 组态 (6AV7882-0EB30-2NA0)

 

Celeron N2930 (Intel(R) Celeron(R) CPU N2930 @ 1.83GHz),8 GB RAM

 

30 GB CFast 卡

 

WIN Embedded Standard 7E SP1,

英语版;64 位

 

1 个显示屏端口图形接口

 

无 SIMATIC 软件

 

2 个 10/100/1000 Mbps 以太网 RJ45

 

1 个 USB 3.0 端口;3 个 USB 2.0 端口;前端无 USB 端口

 

无串行接口 (COM1)

 

CFast 卡插槽

外壳

 

正面

1.4301 不锈钢,正面聚酯装饰膜

材质

1.4301 不锈钢

表面

拉丝处理,磨料粒度 240

设备密封

FPM,嵌条,可互换

特定功能

显示屏上配有装饰膜;前端无 USB 端口

环境条件

 

防护等级,全方位防护

IP66

运行时环境温度

0 … +45°C

运行时相对湿度

最高95 %,无凝露

运输 / 储存时的温度 / 湿度

-20°C 至 +60°C/10% 至 90%,无凝露

认证

CE、cUL、UL 危险场所、IECEX 和 ATEX 2/22

尺寸

 

外形尺寸(W x H x D,mm)

544 x 430.7 x 136

仅外壳深度(不含法兰和操作员控件)(单位:mm)

80

净重

15.5 kg

其它特性取决于基本设备 SIMATIC IPC277E,组态为 6AV7882-0EB30-2NA0。

设备订货数据


产品

IPC277E 19" INOX PRO

版本

底座安装版

订货号

6AV7484-5AB00-0AA0

设备中含附件包

附件包内包含有:操作系统许可证, 产品信息;附件包中的端子;快速安装指南

 

 

产品

IPC277E 19" INOX PRO

版本

支撑臂安装版

订货号

6AV7484-5AB10-0AA0

设备中含附件包

附件包内包含有:操作系统许可证, 产品信息;附件包中的端子;快速安装指南

 

 

计划推出的型号


尚无新型号计划

如有关于定制化修改方面的任何问题,敬请联系西门子销售代表。


附件


  • 底座安装包

  • 支撑臂安装包

  • 设备服务包,底座安装

  • 设备服务包,支撑臂安装

  • 服务包 SP2
    有关服务包 SP2 的使用方法,请参见服务手册(参见下载部分)。基于该手册,即使客户现场的员工在接受培训后,也可执行维护与维修操作。维护与维修作业包括更改安装方式(底座 - 支撑臂)和更换设备后板上的密封件。

 

附件订货数据:


INOX PRO 附件

安装包,底座安装

订货号

6AV7675-1GB00-0AA0

安装包内包含有内径 40 mm、长 500 mm、带有焊接法兰的直管道,密封件,螺钉和产品信息

 

 

INOX PRO 附件

安装包,支撑臂安装

订货号

6AV7675-1GB10-0AA0

安装包内包含有内径 40 mm、长 500 mm、带有焊接法兰的直管道,支撑臂适配器,2 个支撑臂法兰垫圈,8 个法兰螺钉和产品信息

 

 

INOX PRO 附件

设备服务包,底座安装

订货号

6AV7675-1JD20-0AA0

服务包内包含有维护盖板密封件、底座法兰密封件、螺钉、24 V DC 接线端子、I/O

 

 

INOX PRO 附件

设备服务包,支撑臂安装

订货号

6AV7675-1JD20-1AA0

服务包内包含有

维护盖板密封件、

法兰垫圈、适配器密封件、螺钉、24 V DC 接线端子、I/O

 

 

INOX PRO 附件

SP 2

订货号

6AV7675-1JD21-0AA0

服务包 SP 2 中包含有后盖板密封件、法兰垫圈、4 个法兰安装螺钉和 4 个后盖板备用螺钉、24 V DC 端子。

 

 

证书和认证


这款行业特定的产品采用“卫生型设计”的扁平式封闭式不锈钢外壳,符合 DIN EN 1672-2 标准要求,可用于食品加工设备中。

说明:
DIN EN 1672-2:食品加工机械 - 基本概念 - 第 2 部分:卫生要求

 

 


 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接