×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109760223, 文档发布日期 2018年11月22日
(0)
评估

适用于 SIMATIC HMI PRO 设备、支持 PROFINET 和 PROFIsafe 的高级扩展单元 KPxx 的供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
除了现有的扩展单元产品组合外,具有 PROFINET 和 PROFIsafe 连接的高级扩展单元现可立即供货。现在即可立即供货。

具有全方位 IP65 防护的全新 HMI 设备产品组合现可通过 12"/15"/19"/22" KP12 扩展单元、12" KP24 扩展单元、15" KP36 扩展单元、19" KP36 扩展单元以及 22" KP48 扩展单元进行扩展。这些组件可根据客户的个性化需求进行相应调整,实现机器级操作员控制和监视。



包括更多操作员控件和急停按钮在内的 22" KP12 扩展单元和 22" KP48 扩展单元装配示例




高级扩展单元具有以下特点:

  • 分别针对 12"、15"、19" 和 22" PRO 设备提供四种不同尺寸的产品。

  • 可采用 TIA Portal V15 或更高版本进行简单、直观的组态

  • 具有 2 个以太网接口,可用于建立线型和环形网络,无需外部交换机(集成交换机)

  • 支持介质冗余协议 (MRP) 以提高可用性

  • 提供各种操作员控件(指示灯、选择开关和按键开关及急停按钮)

  • 此外,可集成 RGB 发光按钮(仅限高级扩展单元)

  • 对于 KP12 扩展单元,操作员控件布局具有充分的灵活性

  • KP 按钮可单独组态

  • 可为每个 KP 按钮存储动作、颜色(红色、绿色、蓝色、白色、黄色)

  • KP 按钮的背景灯亮度可调

  • 使用标签条轻松进行个性化标记(标签

借助短行程按键和凸起的按键边缘实现触觉反馈

由于这些特性,客户可借助扩展单元在多种操作情境中实现操作。 

 

 

作为 SIMATIC 产品组合的一部分,扩展单元在 TIA Portal 中的组态方式与其它西门子自动化组件类似。通过直观的图形编辑器和拖放功能,扩展单元可以按实际应用中的组态方式进行组态。操作员控件的输入和输出参数也可以按此方式进行设置。



在 TIA Portal 中进行组态的示例(通过便捷的图形编辑器及拖放功能)


提供 HSP(硬件支持包),用于在 TIA Portal V15 中组态高级扩展单元。借助支持包即可组态 TIA Portal 安装硬件目录中未包含的模块。  

HSP 可从以下链接获取:TIA Portal 中硬件目录的支持包 (HSP) 

 

提供以下版本:


描述

订货号

注释

扩展单元 12" KP12 PN

6AV2185-8CE01-0AA0

1 个 KP12(最小组态)安全信号直接连接至系统,所有其它信号都通过 PROFINET 传输。

可另外配备三个操作员控件

扩展单元 15" KP12 PN

6AV2185-8DE01-0AA0

可另外配备五个操作员控件

扩展单元 19" KP12 PN

6AV2185-8EE01-0AA0

可另外配备六个操作员控件

扩展单元 22" KP12 PN

6AV2185-8FE01-0AA0

可另外配备八个操作员控件

扩展单元 12" KP12F PN

6AV2185-8CF01-0AA0

1 个 KP12F(最小组态),故障安全 PN:所有 IO 信号都通过 PROFINET/PROFIsafe 传输。

可另外配备三个操作员控件

扩展单元 15" KP12F PN

6AV2185-8DF01-0AA0

可另外配备五个操作员控件

扩展单元 19" KP12F PN

6AV2185-8EF01-0AA0

可另外配备六个操作员控件

扩展单元 22" KP12F PN

6AV2185-8FF01-0AA0

可另外配备八个操作员控件

扩展单元 12" KP24 PN

6AV2185-8CE08-0AA0

2 个 KP12(完全组态)

扩展单元 15" KP36 PN

6AV2185-8DE08-0AA0

3 个 KP12(完全组态)

扩展单元 19" KP36 PN

6AV2185-8EE08-0AA0

3 个 KP12(完全组态)

扩展单元 22" KP48 PN

6AV2185-8FE08-0AA0

4 个 KP12(完全组态)

 

高级扩展单元和操作员控件属于 SIMATIC HMI PRO 设备的系统组件。提供的扩展单元已装配,包括各种 KP 型号 (KP12-KP48)。




扩展单元 12" KP12 PN 或扩展单元 12" KP12F PN



扩展单元 15" KP12 PN 或扩展单元 15" KP12F PN


扩展单元 19" KP12 PN 或扩展单元 19" KP12F PN


扩展单元 22" KP12 PN 或扩展单元 22" KP12F PN





扩展单元 12" KP24 PN



扩展单元 15" KP36 PN




扩展单元 19" KP36 PN




扩展单元 22" KP48 PN







如果需要包括更多操作员控件或个性化标签的已装配扩展单元,请提交单独的定制自动化申请。

 

KPxx 型号的标签模板请参见 109746380 

使用 TIA Selection Tool 进行订购


可使用 TIA Selection Tool 便捷地选择、放置和订购扩展单元和相关的操作员控件。扩展单元可通过拖放功能进行组态,类似于 TIA Portal。






TIA Selection Tool 支持组件选择,可检查插槽规则并防止发生潜在错误。该工具可从产品组态中生成完整的订单列表。

 

请注意:所创建的扩展单元组态仅用于生成订单列表。设备以未组装的形式交付。如果需要包括更多操作员控件或个性化标签的已装配扩展单元,请提交单独的定制自动化申请。

 

 






对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接