×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109760402, 文档发布日期 2019年1月14日
(0)
评估

适用于 SIMATIC HMI PRO 设备的手柄的供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC HMI PRO 设备的系统组件产品组合已经扩展,新增了手柄。手柄有助于 HMI PRO 设备的排列或定位。

适用于 SIMATIC HMI PRO 设备的手柄

可以将手柄设置为 424 mm 到 622 mm 之间的距离,从而完美匹配 12“ 到 22“ 的 SIMATIC HMI PRO 设备的宽度。




适用于 HMI PRO 设备的手柄的前视图


 

可根据 12“ 到 22“ 的 HMI 设备的宽度进行调节


手柄安装在:

  • 支撑臂设备(可伸展、圆管)或基座设备(可扩展、法兰底座)
    • 在 SIMATIC HMI PRO 设备下方或扩展单元下方
  • 支撑臂设备(不可伸展,法兰在上方)
    • 在 SIMATIC HMI PRO 设备上方



带/不带装配的扩展单元和手柄的 SIMATIC HMI PRO 设备的装配示例


订货数据:

描述

订货号

适用于 HMI PRO 设备的手柄

6AV7674-1LB10-0AA0

 










对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接