×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109760419, 文档发布日期 2019年3月5日
(2)
评估

适用于 PRO 设备的键盘托盘和键盘托盘板的供货发布。

  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC HMI PRO 设备的系统组件组合已经扩展,新增了适用于 PRO 设备的键盘托盘和键盘托盘板。

适用于 PRO 设备的键盘托盘和键盘托盘板



示例组件 SIMATIC HMI PRO 设备,带有已安装的扩展单元、手柄、键盘托盘和键盘托盘板


可以逐渐调整键盘托盘的倾斜度。用于安装到商用键盘和鼠标的键盘托盘的键盘托盘板可以直接安装到键盘托盘上。



适用于 PRO 设备的键盘托盘和键盘托盘板
 


键盘托盘为 USB 设备提供了总共 4 个开口:

  • 后: 安装 2 个可拆分的 IP65 M20 x 1.5 电缆压盖以及 带 M20- x 1.5 电缆压盖的 USB 扩展
  • 前: 安装提供的 2 个 USB 接口“用于 Pro 设备的 USB 接口”(6AV7674-1LX00-0AA0)



适用于 PRO 设备的键盘托盘和 4 个适用于 USB 设备的开口


“适用于 PRO 设备的键盘托盘”和“适用于 PRO 设备的键盘托盘板”,将长期取代订货号为 6AV7674-1NE01-0AA0 的“适用于 16:9 PRO 设备的托盘”。

注:
由于 USB 电缆具有多种不同的电缆强度,因此 PRO 设备的键盘托盘不带可拆分的 M20 x 1.5 电缆压盖。

订货数据:

说明

订货号

适用于 PRO 设备的键盘托盘

6AV7674-1NF01-0AA0

适用于 PRO 设备的键盘托盘板

6AV7674-1NG00-0AA0

用于 PRO 设备的 USB 接口

6AV7674-1LX00-0AA0



对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接