×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 109760548, 文档发布日期 2018年10月18日
(1)
评估

SIMOTION SCOUT、SCOUT 单机版及 SCOUT TIA V5.1 HF6

  • 文档
  • 涉及产品

常规信息

附件为工程组态系统 SIMOTION SCOUT、SCOUT 单机版、 SCOUT TIA V5.1 HF6 和 SIMOSIM V5.2 SP1 HF3 的下载文件。
关于 V5.1 HF6 的详细说明请参见软件释放通知 109761103 

一共提供 4 种不同的安装包。 

 安装包  名称  目录  内容 
软件包 1
SCOUT V5.1 + HF6
 VOL1
 SCOUT V5.1 + HF6
 (其他)

 CamTool
 HSP..TM_Timer_... 
 SSP_...
 SIMOTION 完整安装程序 SCOUT V5.1 HF6

 CamTool V4.1 HFP1
 HSP,用于 ET 200SP Timer DIDQ 
 SSP,用于 SINAMICS  
 安装包  名称  目录  内容 
 软件包 2
 
SCOUT 单机版 
 V5.1 + HF6
 VOL1
 SCOUT 单机版 
 V5.1 + HF6
 (其他)

 CamTool
 HSP..TM_Timer_... 
 SSP_...
 SIMOTION 完整安装程序 SCOUT 单机版 V5.1 HF6

 CamTool V4.1 HF1
 HSP,用于 ET 200SP Timer DIDQ
 SSP,用于 SINAMICS 
 安装包  名称  目录  内容 
 软件包 3
 SCOUT TIA  V5.1 + HF6
(TIA Portal 客户端安装程序)
 VOL1 
 SCOUT TIA   V5.1+ HF6
 ScoutTia
 MigTool 
  SCOUT TIA AddOn V5.1 HF6(包含 CamTool V4.1 HF1)
  SCOUT Migrations-Tool Plug-In V5.1 HF6
安装包  名称  目录  内容 
 软件包 4
 SIMOSIM
  V5.2+ SP1+HF3
 VOL1
 
SIMOSIM   V5.2.1.3 
 InstData 
 SIMOSIM
 V5.1 HF6
 V5.2 SP1 

 

安装条件:

  • 安装 SCOUT 时,工程组态计算机应已安装 STEP 7 V5.6。 
    SIMOTION  版本SCOUT V5.1 HF6 是 SCOUT 的完整安装包。
  • 安装 SCOUT 单机版时不允许已安装 STEP7 V5.6(例外情况:安装了 SCOUT SA V5.1 HF1)。
  • 需要安装 SCOUT TIA 时,工程组态计算机应已安装 TIA Portal Framework V14 SP1 (SCOUT TIA 是 TIA Portal 客户端安装程序)。我们建议使用 最新升级包 TIA Portal V14 SP1 。

从现在起,SIMOSIM 通过一个单独的安装程序安装。从 SIMOTION V5.1 HF6 版本起以及在所有未来会释放的软件版本中,SIMOSIM 安装程序不再包含在 SCOUT 完整安装包中。 

 

关于第三方软件版权和许可协议条款的提示

可在 Read_OSS 文件中找到本产品所包含的第三方软件、特别是开源软件的版权信息,以及此第三方软件的许可协议条款。

二次买卖的特殊注意事项:
请务必将 ReadMe_OSS.htm 文件中的版权说明及许可协议条款交与买家,以免由于二次买卖而导致出现违反许可协议的情况。

 Registrierung notwendig  Read_OSS.zip (5.8 MB)

源代码的可用性
本产品中所使用的一些第三方软件组件的授权条件可能需要西门子向您提供源代码和此类组件的附加信息。大多数情况下,西门子在设备上或附带提供此类信息。如果西门子无法在技术层面达成此要求,您可通过支付运费和劳务费来获取此 OSS 源代码的复件。请将您的需求发送至文末地址。

Siemens AG  
Digital Factory 
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555 
90475 Nürnberg, Deutschland 
网址: http://www.siemens.com/automation/support-request 
电话:+49 911 895 7222 
电子邮箱: support.automation@siemens.com


 

安装包说明

重要说明

  • 安装包分为多个文件。请将所有文件下载到同一文件夹下,然后运行后缀名为 .exe 的文件。所有文件被合并,此时即可执行安装。
  • 在启动 .exe 程序后选择拆包路径时,所选路径的长度不要超过 32 个字符。如未遵循该规定,拆包功能则无法正常工作,也无法安装软件。
  • 有关 SHA-256 的信息,请参考公告 ID  109483101  

 

安装包 1:SIMOTION SCOUT  V5.1 HF6

 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.exe (2.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.001 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.002 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.003 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.004 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.005 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.006 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_6.007 (610.5 MB)

 Registrierung notwendig  SHA-256_SCOUT_V5_1_0_6.txt (1.3 KB)


安装包 2:SIMOTION SCOUT 单机版 V5.1 HF6

 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.exe (2.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.001 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.002 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.003 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.004 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.005 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.006 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.007 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.008 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_6.009 (481.5 MB)

 Registrierung notwendig  SHA-256_SCOUT_SA_V5_1_0_6.txt (1.5 KB)


安装包 3:SIMOTION SCOUT TIA V5.1 HF6

 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_6.exe (2.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_6.001 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_6.002 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_6.003 (667.6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_6.004 (237.8 MB)

 Registrierung notwendig  SHA-256_SCOUT_TIA_V5_1_0_6.txt (1 KB)


安装包 4:SIMOSIM V5.2 SP1 HF3

 Registrierung notwendig  SIMOSIM_V5_2_1_3.zip (55.9 MB)
SHA-256 校验和:860BDE3BDB24942375428A9A242CC30F7B42923546E8EB409538E5DDFF8221AD


更多下载

另外,产品支持网页还为您提供软件的 单独下载包 

  • SIMOTION C Kernel/固件  V5.1 HF6,参见 31263919 
  • SIMOTION D Kernel/固件  V5.1 HF6,参见 31045047 
  • 用于设备升级工具的 SIMOTION 固件支持包 (FWSP),参见  33119786  
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接