×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 109760571, Beitragsdatum: 31.03.2020
(6)
Bewerten

Asset und Process Performance Suite für industrielle Applikationen und Services zur Anlagenüberwachung

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Smarte Apps für höchste Datentransparenz. In Zeiten der Digitalisierung werden Anlagendaten immer wichtiger, Sie können für die Datenanalyse, Zustandsüberwachung und prädiktive Wartung eingesetzt werden. Dazu bietet Siemens eine Vielzahl von industriellen Apps und Services, die Ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, um Ihre Anlage sicherer und effizienter zu betreiben.

Mit moderner Automatisierungstechnik lassen sich große Datenmengen aus Produktionsprozessen generieren. Doch
erst mit den entsprechenden Auswertetools werden die Informationen transparent und damit zur Basis, um das volle
Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen. Was alles möglich ist, zeigen die folgenden Applikationen: 


Weiterführende Informationen
siemens.de/industry-suites

Control Performance Analytics (CPA): alles geregelt

Regelkreise beeinflussen die Prozesseffizienz maßgeblich. Doch rund 50 % aller Regelkreise sind nicht optimal eingestellt. Analyse und Optimierung sind personalaufwendig und erfordern ein hohes Maß an Erfahrung und Kompetenz.  Control Performance Analytics mit seinem cloud-basierten Services-Ansatz unterstützt Sie hier durch eine Evaluierung der Regelkreise mit Daten direkt aus Ihrem Prozessleitsystem. So können Sie die Optimierung von Regelkreisen effizienter gestalten.



Weiterführende Informationen
Lieferfreigabe: Control Performance Analytics (CPA)
SITRAIN BeLux Course Praictical Process Control (E-CPAS)
 Flyer - Control Performance Analytics


Process Event Analytics (PEA): Effiziente Überwachung und kontinuierliche Verbesserung des DCS-Alarmsystems

Process Event Analytics (PEA) ermöglicht Ihnen die Leistung ihres Alarmsystems deutlich effizienter und kontinuierlicher zu überwachen und gezielt zu verbessern. PEA kombiniert neuartige Analysemethoden mit den Normen IEC62682, ISA 18.2 und EEMUA 191 womit eine effizientere Überwachung und Verbesserung von Alarmsystemen in der Prozessindustrie möglich ist. Dies fördert den Schutz der profitablen Produktion durch die Alarm-Schutzstufe. Aufbereitet mittels interaktiven Oberflächen und Nutzerführung, kombiniert mit Verbesserungsempfehlungen entsteht eine mehrwertorientierte Entscheidungsbasis zur fokussierten Verbesserung.


Weiterführende Informationen
Lieferfreigabe: Process Event Analytics Applikation

Weitere Apps im SIMATIC Umfeld
SIMATIC Apps: Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links 


SIMATIC PCS myExpert: Systemzustand und Lifecycle-Dashboard für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7

SIMATIC PCS myExpert ist eine webbasierte Anwendung, die den Systemzustand für alle SIMATIC PCS 7-Installationen innerhalb Ihres Flottenbestandes überwacht. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die verfügbaren Updates, um alle Software- und Hardwarekomponenten Ihres Steuerungssystems auf dem neuesten Stand zu halten. Sie bietet außerdem lebenszyklusrelevante Produkt- und Gesundheitsmetrik-Informationen sowie eine Verbindung zum Siemens Supportportal.


Weiterführende Informationen
Lieferfreigabe: SIMATIC myExpert
  Flyer - SIMATIC PCS myExpert (1,6 MB)


SIWA Optim: für eine effiziente Wasserversorgung

Pumpen sind innerhalb der Wasserversorgung die mit Abstand größten Stromverbraucher. Sie auch zukünftig wirtschaftlich
zu betreiben, stellt Versorger vor große Herausforderungen. Die cloudbasierte Applikation SIWA Optim ermöglicht die
optimale Auslegung und Automatisierung aller relevanten Assets.



Weiterführende Informationen
Lieferfreigabe: SIWA Optim Anwendung


Valve Monitoring: alle Ventile im Blick

Ventile sind wichtig für das reibungslose Funktionieren einer chemischen Anlage. Jeder ungeplante Ausfall kann einen
Stillstand und Sicherheitsrisiken zur Folge haben. Unnötige Wartungen erhöhen außerdem die Betriebskosten erheblich.
Unsere Valve Monitoring App liefert Ihnen alle Informationen, um diese Probleme drastisch zu reduzieren. In einer
übersichtlichen Darstellung können Sie frühzeitig Unregelmäßigkeiten in der Ventilfunktion identifizieren und
Wartungsarbeiten vorausschauend planen.


Weiterführende Informationen
Lieferfreigabe: Valve Monitoring

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.