×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109760607, Beitragsdatum: 05.04.2019
(12)
Bewerten

SITOP Manager – das Tool für Inbetriebnahme, Engineering und Monitoring von SITOP Stromversorgungen

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit diesem Tool kann Inbetriebsetzung, Engineering und Monitoring an kommunikationsfähigen SITOP Stromversorgungen unabhängig von Engineering Frameworks wie dem SIMATIC TIA Portal oder SIMATIC PCS 7 ausgeführt werden. Ab sofort steht der SITOP Manager zum Download zur Verfügung.

Funktionalitäten des SITOP Manager

  • Scannen eines Anlagennetzes (PROFINET, Ethernet) nach unterstützten SITOP Geräten
  • Identifikation aller verbundenen SITOP Geräte, blinken lassen von Geräte-LEDs
  • Adresszuweisung (IP, Subnetz, Gateway) und Gerätenamensänderung
  • Rücksetzen auf Werkseinstellungen
  • Firmware-Aktualisierung
  • Online- und Offline-Engineering sowie Monitoring unterstützter SITOP Geräte
  • Download und Upload von Gerätekonfigurationen
  • Speichern der Gerätekonfigurationen in eine Projektdatei
  • Speichern der Diagnoseinformationen in eine Datei
  • Überwachung und gezieltes Herunterfahren mehrerer PCs via SITOP Shutdown Service
  • Unterstützung der SITOP UPS1600 USB-Geräte via SITOP Gateway Service
  • Nutzung auch auf mobilen Endgeräten möglich

 

Unterstützte Geräte

  • SITOP UPS1600 PN/USB:
    - UPS1600 10 A, 20 A ab Product State (PS) „6“ ab Firmware V2.2.2
    - UPS1600 40 A ab Product State (PS) „3“ ab Firmware V2.2.2
  • SITOP PSU8600:
    - PSU8600 4 x 10 A ab Product State (PS) „2“ ab Firmware V1.4.0
    - PSU8600 4 x 5 A, 20 A, 40 A ab Product State (PS) „1“ ab Firmware V1.4.0


Kennen Sie die Firmware Version Ihrer SITOP UPS1600?
  Anleitung (168,8 KB)  zur Ermittlung der Firmware Version einer SITOP UPS1600

Kennen Sie die aktuelle Firmware-Version Ihrer SITOP PSU8600?
  Anleitung (151,7 KB) zur Ermittlung der Firmware-Version einer SITOP PSU8600

 

Unterstützte Betriebssysteme

  • Microsoft Windows 10 (64 Bit) Pro ab Build 1511
  • Microsoft Windows 10 (64 Bit) Enterprise ab Build 1511 (inkl. LTSB 2016)

  • Microsoft Windows Embedded Standard 7 (64 Bit) ab SP1 Build 7601 

  • Microsoft Windows 7  Professional ab SP1 Build 7601

  • Microsoft Windows 7  Enterprise ab SP1 Build 7601

  • Microsoft Windows 7  Ultimate ab SP1 Build 7601

Unterstützte Browser für IPCs/PCs

  • Microsoft Internet Explorer V11
  • Mozilla Firefox V54
  • Google Chrome V60
  • Microsoft Edge V25

 

Unterstützte Browser mobiler Endgeräte

  • Google Chrome V60 betrieben auf Android 6
  • Safari V9.1 betrieben auf iOS9

 

Vorgehensweise

  1. Speichern Sie die .zip Datei und entpacken Sie sie in ein lokales Verzeichnis.
  2. Öffnen Sie das lokale Verzeichnis und folgen Sie den Hinweisen in der "Setup_SITOP-Manager_*.exe".
  3. Der SITOP Manager enthält Fremdsoftwarekomponenten. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Datei „LicenseInformation.pdf“.
  4. Bitte beachten Sie das im Download ebenfalls enthaltene Handbuch.


Download

 Registrierung notwendig  Setup_SITOP-Manager_V1-0-1.zip (134,2 MB)

 

 
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links
    Themenseiten zu diesem Beitrag