×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109761288, Beitragsdatum: 15.04.2019
(1)
Bewerten

Firmware-Update für Displaymodul für S7-1500 CPUs, 35 mm

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
In diesem Beitrag werden alle Firmwarestände für das Displaymodul der S7-1500 CPUs, 35 mm bereitgestellt.

Beschreibung:

Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war.
Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig.

Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag 77492231 beschrieben.

Übersicht der Artikelnummer und Firmware-Versionen des Displaymoduls der S7-1500 CPUs, 35 mm:

Artikelnummer

Firmware-
 Version

Hochrüstung durch ...
6ES7591-1AB00-0AA0  
 V2.6.1
Release 04.04.2019

Empfohlen zur Hochrüstung:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.1
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V261.ZIP (4,0 MB) 

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V261.txt (1 KB)

 V2.6.0
Release 12.10.2018

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V2.6.0
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V260.ZIP (4,0 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V260.txt (1 KB)

 V2.5.2
Release
06.2018

Nur Backup:
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V252.ZIP (4,0 MB)

SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  6ES7591-1AB00-0AA0_V252.txt (1 KB)


Update V2.6.1 (6ES7591-1AB00-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.6.1 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)


Update V2.6.0 (6ES7591-1AB00-0AA0)

Details zum FW-Stand V2.6.0 finden Sie im Beitrag Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro)  







Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.