×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung, Beitrags-ID: 109761522, Beitragsdatum: 29.10.2018
(0)
Bewerten

Firmwareversion V2.6 für SIMATIC S7-1500 und ET 200SP/pro CPUs

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit der innovierten CPU Firmware V2.6 sind auf einer SIMATIC S7-1500, ET 200SP bzw. ET 200pro Steuerung eine Vielzahl von funktionellen Erweiterungen direkt auf der CPU implementiert.

Eine Aktualisierung der bereits zur Auslieferung gebrachten SIMATIC S7-1500 Steuerungen und ET 200SP/pro CPUs auf die CPU Firmware V2.6 ist für folgenden Baugruppen möglich:

Baugruppen im Spektrum der Advanced Controller SIMATIC S7-1500:


CPU Typ

Artikelnummer

notwendige STEP 7 Version
für FW V2.6

FW-Download

CPU 1511-1 PN

6ES7 511-1AK01-0AB0
6ES7 511-1AK02-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

78301349 
CPU 1511C-1 PN 6ES7 511-1CK00-0AB0
6ES7 511-1CK01-0AB0
 STEP 7 Professional V15.1109479287 
CPU 1511T-1 PN

6ES7 511-1TK01-0AB0

 STEP 7 Professional V15.1109742566 

CPU 1512C-1 PN

6ES7 512-1CK00-0AB0
6ES7 512-1CK01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109479288 

CPU 1513-1 PN

6ES7 513-1AL01-0AB0
6ES7 513-1AL02-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

78065246 

CPU 1515-2 PN

6ES7 515-2AM01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

92273069 

CPU 1515T-2 PN

6ES7 515-2TM01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742567 

CPU 1516-3 PN/DP

6ES7 516-3AN01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

78066881 
CPU 1516T-3 PN/DP 6ES7 516-3TN00-0AB0STEP 7 Professional V15.1109757418 

CPU 1517-3 PN/DP

6ES7 517-3AP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

106655787 

CPU 1517T-3 PN/DP

6ES7 517-3TP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742571 

CPU 1518-4 PN/DP

6ES7 518-4AP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

92272759 

CPU 1518-4 PN/DP ODK

6ES7 518-4AP00-3AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742575 
 CPU 1518-4 PN/DP MFP6ES7 518-4AX00-1AB0     STEP 7 Professional V15.1109761490 

CPU 1511F-1 PN

6ES7 511-1FK01-0AB0
6ES7 511-1FK02-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109476729 

CPU 1511TF-1 PN

6ES7 511-1UK01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1    

109752626

CPU 1513F-1 PN 6ES7 513-1FL01-0AB0
6ES7 513-1FL02-0AB0
STEP 7 Professional V15.1    109476732 

CPU 1515F-2 PN

6ES7 515-2FM01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

106656661 

CPU 1515TF-2 PN

6ES7 515-2UM01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1     

109752627

CPU 1516F-3 PN/DP

6ES7 516-3FN01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

92274475 
CPU 1516TF-3 PN/DP6ES7 516-3UN00-0AB0STEP 7 Professional V15.1109757419 

CPU 1517F-3 PN/DP

6ES7 517-3FP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

106655938 

CPU 1517TF-3 PN/DP

6ES7 517-3UP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742573 

CPU 1518F-4 PN/DP

6ES7 518-4FP00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

92274064 

CPU 1518F-4 PN/DP ODK

6ES7 518-4FP00-3AB0         

STEP 7 Professional V15.1

109742576 
CPU 1518F-4 PN/DP MFP6ES7 518-4FX00-1AB0   

STEP 7 Professional V15.1

109761495 


Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass hier nicht gelistete Baugruppen eine FW V2.6 nicht unterstützen.

Display für S7-1500:

Typ

Artikelnummer

FW-Download

Display für CPU 1511(F), CPU 1511T(F), CPU 1511C,
CPU 1512C und CPU 1513(F)

6ES7 591-1AA01-0AA0

78301954 
Displaymodul für S7-1500 CPUs, 35 mm6ES7591-1AB00-0AA0109761288 

Display für CPU 1515(F), CPU 1515T(F), CPU 1516(F), CPU 1517(F), CPU 1517T(F), CPU 1518(F),
CPU 1518(F) ODK und CPU 1518(F) MFP

6ES7 591-1BA01-0AA0

78300948 

 

Baugruppen im Spektrum der Distributed Controller ET 200SP CPU:


CPU Typ

Artikelnummer

notwendige STEP 7 Version
für FW V2.5

FW-Download

CPU 1510SP-1 PN

6ES7 510-1DJ01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

106663856 

CPU 1512SP-1 PN

6ES7 512-1DK01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

106664077 

CPU 1510SP F-1 PN

6ES7 510-1SJ01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109476725 

CPU 1512SP F-1 PN   

6ES7 512-1SK01-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109476731 


Baugruppen im Spektrum der Distributed Controller ET 200pro CPU:


CPU Typ

Artikelnummer

notwendige STEP 7 Version
für FW V2.5

FW-Download

CPU 1516pro-2 PN

6ES7516-2PN00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742569 

CPU 1516pro F-2 PN

6ES7516-2GN00-0AB0

STEP 7 Professional V15.1

109742570 


Die notwendigen Dateien inklusive einer Beschreibung der Vorgehensweise um ein Firmware-Update durchzuführen sind auf den Service&Support Seiten verfügbar.

Das Firmwareupdate auf FW 2.6 für alle betroffenen Baugruppen finden Sie als Sammel-Download unter folgendem Beitrag: (109478459)


Hinweis:
Eine Beschreibung, wie das Firmwareupdate durchzuführen ist, finden Sie unter Beitrags-ID:77492231
Nach dem Firmwareupdate bleiben das Anwenderprogramm, die Parametrierungen der Hardware, Rezepte und Archive auf der Speicherkarte und die als "remanent" deklarierten Daten auf der CPU erhalten.

Kompatibilität zwischen CPU Firmware und Display Firmware:
Eine SIMATIC S7-1500 CPU mit einem Firmwarestand V2.6 kann mit einem Display mit Firmwarestand ≤ V2.5 betrieben werden.

Ersatzteilfall: 
Beim Tausch einer CPU mit einem Firmwarestand ≤ V2.5 gegen eine CPU mit der Firmware V2.6 muss  das STEP 7 Projekt nicht geändert werden. Auch ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist nicht erforderlich.

Projektierung einer CPU mit Firmware V2.6 in TIA Portal Versionen < V15.1: 
Die CPUs mit Firmwarestand V2.6 können auch mit TIA Portal Versionen < V15.1 genutzt werden. Die Vorgehensweise für die Projektierung mit TIA Portal Versionen, in denen die aktuelle Firmware nicht auswählbar ist, finden Sie unter folgendem Beitrag beschrieben:  109744163

Neue Eigenschaften der CPUs mit Firmware V2.6:
Zur Nutzung der neuen Funktionalitäten ist die Projektierung im TIA Portal ab STEP 7 Professional V15.1 erforderlich.


Neue Funktionen mit Firmware V2.6 für SIMATIC S7-1500 CPUs und ET 200 CPUs:

Zusätzlich zum OPC UA-Server ist ein OPC UA-Client in der CPU integriert (RT-Lizenz notwendig) und bietet über entsprechende OPC UA-Kommunikationsanweisungen folgende Funktionen an:

    • Methodenaufrufe

    • Lesen und Schreiben von Daten

      Damit kann z.B. die vertikale Kommunikation zu MES-Systemen/Cloud Diensten oder eine Controller-Controller Kommunikation realisiert werden.


Neue Features mit Firmware V2.6 für S7-1500 CPUs (nicht S7-1500C, S7-1500R/H):

  • Taktsynchronität kann auch für Module projektiert werden, die im zentralen Aufbau neben der S7-1500 CPU gesteckt sind. Damit lassen sich z.B. folgende Funktionen realisieren:

    • dynamische Regelungsaufgaben mit konstanten Totzeiten,

    • präzise Messtaster,

    • genaue Nocken,

    • Dosiervorgänge,

    • schnelle Analogwerterfassung mit Oversampling

    • Motion Control mit deterministischer Positionserfassung

Neue Features mit Firmware V2.6 bei der Programmierung:

  • Die Anzahl der Elemente (Bausteine und UDTs) wurde für CPUs

    • 1516/1516F/1516T/1516TF/1516pro/1516pro F auf 8.000

    • 1517/1517F/1517T/1517TF auf 12.000

    • 1518/1518F/1518 ODK/1518F ODK/1518 MFP/1518F MFP auf 12.000

      erhöht.



Securityhinweise
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.