×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109762514, 文档发布日期 2019年3月5日
(0)
评估

SIPLUS HCS4200 的供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
更安全、更精确地控制加热过程

热工艺在制造业发挥着重要作用。实施的精度会对产品质量产生决定性影响。
工业级加热应用 I/O 系统 Siplus HCS 始终以符合要求的精度控制电加热元件。相对于多种组件构成的解决方案,智能加热控件可将调试、操作和维护的总成本降低多达 70%。集成的诊断和高重现性有助于改善加热过程,提高产品质量。多功能 Siplus HCS4200 工业级加热系统可在 230/277 或 400/480 V 网络中控制 45 V、70 V 和 110 V 的最高 20 A 的加热元件。凭借新功能,该系统更简单、更通用、更可靠。

新增:

  • 故障电流测量,提高工厂安全性,例如在液体中加热的情况

  • 即使电源电压波动或加热元件老化,仍能保持恒温输入的功率控制

  • 自适应软启动:自动计算最佳软启动持续时间

  • 即使三端双向可控硅开关出现故障,输出端的两极切换仍可停用加热电路,从而确保更高的工厂可靠性







图 1:带中央接口模块 (CIM) 的机架,用于 4 和 12 个电源输出模块 (POM)



 


 

图 2:每个输出为 6.3 A 至 20 A 的功率输出模块

 

 

组态:

以下资源可用于组态支持:

  • 集成于 HW 目录 V15.1 的 TIA Portal

  • 使用 SIOS 条目 ID 示例在 STEP 7 (TIA Portal) 中进行组态:109478117 

SIPLUS HCS4200 设备手册

目标领域

  • 塑料和轻型结构

  • 汽车

  • 包装

  • 食品和饮料

  • 玻璃

  • 轮胎

 

新产品订货数据:

  • HCS POM4220 High End
    订货号:6BK1942-2DA00-0AA0

     

现有产品订货数据:

  • HCS RACK4200 FOR 12 POM
    订货号:6BK1942-0AA00-0AA0

  • HCS RACK4200 FOR 4 POM
    订货号:6BK1942-0BA00-0AA0

  • HCS CIM4210 PROFINET
    订货号:6BK1942-1AA00-0AA0

  • HCS CIM4210 PROFIBUS
    订货号:6BK1942-1BA00-0AA0

  • HCS CIM4210 EtherNet/IP
    订货号:6BK1942-1CA00-0AA0        

  • HCS POM4220 Lowend
    订货号:6BK1942-2AA00-0AA0

  • HCS POM4220 Midrange
    订货号:6BK1942-2CA00-0AA0

  • HCS POM4220 Midrange 相位控制
    订货号:6BK1942-2CA00-0AA1

  • HCS POM4220 Flexible

    订货号:6BK1942-2FA00-0AA0

  • HCS FM4240 风扇模块
    订货号:6BK1942-4AA00-0AA0

  • HCS PM4000 Temperature
    订货号:6BK1900-0AA00-0AA0

  • HCS PM4000 DI/DO
    订货号:6BK1900-0BA00-0AA0

  • HCS PM4000 U/I
    订货号:6BK1900-0CA00-0AA0

     

     

     

     

全球或限定发布(标准和认证)?

现支持以下认证:

CE(IEC 地区)、KC(韩国)、EAC(俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦)和 RCM(澳大利亚和新西兰)。

cULus 认证正在申请中,将在后期交货阶段提供



其它信息:

敬请访问 https://www.siemens.com/hcs

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接