×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109762624, Beitragsdatum: 21.02.2019
(0)
Bewerten

SINAMICS S120: Vertriebs- und Lieferfreigabe der Firmware Version V5.2 HF1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort ist SINAMICS S120 Firmware Version V5.2 HF1 (V05.02.00.01) zur allgemeinen Lieferung freigegeben

Betroffene Komponenten

Die beschriebene Firmware ist unter den folgenden Artikelnummern verfügbar: 
6SL3054-0FC00-1BA0:
Compact Flash Card 2 Gb mit Firmware V5.2 HF1 ohne Firmware-Option Performance-Erweiterung
6SL3054-0FC01-1BA0:
Compact Flash Card 2 Gb mit Firmware V5.2 HF1 incl. Firmware-Option Performance-Erweiterung 

Die Versionsbezeichnung auf der Compact Flash Card lautet SINAMICS S120 V05.02.00.01 Die interne Versionsbezeichnung der Firmware lautet SINAMICS S120 V05.20.29.02.

Projektierungstools
STARTER
Die Starter-Projektierung erfolgt mit dem STARTER V5.3 HF1
Produktmitteilung: 109762379 
Hinweise zu DCC V3.3 HF1 siehe 109762889 

STARTDRIVE
Die Startdrive-Projektierung erfolgt mit Startdrive V15.1
Produktmitteilung: 109760844 

Die DCC-Projektierung erfolgt mit dem Optionspaket SINAMICS DCC V15.1 zu Startdrive V15.1

Produktmitteilung 109761700 

Funktionsinhalt
Wesentliche Funktionserweiterungen und neue Hardware-Unterstützung der Firmware V5.2 HF1 sind in folgendem Foliensatz beschrieben:

Foliensatz zur Funktionalität und Neudesign des Webservers:

Randbedingungen und Funktionseinschränkungen
Die Randbedingungen und Funktionseinschränkungen sind in der Download-Mitteilung 109762626 dokumentiert.


Bezugsquellen
Die SINAMICS S120 Firmware V5.2 HF1 kann über folgende Quellen bezogen werden:

1. Bestellung einer Compact Flash Card
Die Firmware ist auf der SINAMICS S120 Compact Flash Card für die SINAMICS Control Units CU310-2/CU320-2 enthalten und einschließlich Lizenzierung (Certificate of Licence) in zwei Varianten verfügbar: 
6SL3054-0FC00-1BA0:
Compact Flash Card 2 Gb mit Firmware V5.2 HF1 ohne Firmware-Option Performance-Erweiterung
6SL3054-0FC01-1BA0:
Compact Flash Card 2 Gb mit Firmware V5.2 HF1 incl. Firmware-Option Performance-Erweiterung

2. Über Firmware Download
Die Firmware Version V5.2 HF1 kann über folgende Quellen per Download bezogen werden:
Download siehe 109762626 

Hinweis
Die SINAMICS S120 Firmware Version V5.1 kann nur auf die 1Gb- und 2Gb-Compact Flash Cards der SINAMICS CU310-2/CU320-2 aufgespielt werden. Compact Flash Cards der älteren SINAMICS CU310/CU320 können nicht mit der Firmware Version V5.2 HF1 verwendet werden.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links