×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109763223, Beitragsdatum: 27.02.2019
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SITOP PSU6200

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die neue Stromversorgungsfamilie SITOP PSU6200 wird ab sofort zur weltweiten Lieferung ab Lieferzentrum Nürnberg freigegeben.




Die Gerätefamilie SITOP PSU6200 stellt eine innovative, technische Weiterentwicklung der SITOP Stromversorgungen dar. Markanteste Merkmale sind die umfangreiche Diagnose- und Monitoring-Funktionen, der Weitbereichsspannungseingang sowie die wesentlich verminderte Baugröße. 

 

Mit dieser Stromversorgung ist es gelungen, den iF DESIGN AWARD zu gewinnen, einen der wichtigsten Design-Preise in der Welt. 

 

Starke Leistung. Gezielte Diagnose. SITOP PSU6200 – die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen



Produkt Highlights


  • Diagnosemonitor mit LED Auslastungs- und Betriebsstundenanzeige ab 10 A:

    • LED-Auslastungsanzeige: Belastungsstatus in 30% Schritten (< 30%, < 60%, < 90%, > 90%)

    • LED-Betriebsstundenanzeige: durch den Farbübergang der 30% Anzeige-LED von grün nach orange wird das Erreichen von 90% der rechnerischen Lebensdauer angezeigt.

  • Diagnoseinterface zur Anbindung an die Automatisierung ab 10 A:

    • Bereitstellung der wesentlichen Betriebsparameter und Status: Strom, (Über-)Spannung, Überlast, Betriebsstunden, Temperaturen sowie Herstellungsdatum/Gerätetyp

    • Auswertung durch vorgefertigten Funktionsbaustein als Ready-to-Run Code für SIMATIC S7-1500, einfache Adaptierungsmöglichkeit für andere SPS

  • Konstantstrom bis 15 V Versorgungsspannung

    • Unterhalb dieses Grenzwertes Hiccup-Mode als Selbstschutz

  • Push-In Anschlusstechnik mit separater Erdungsklemme

    • Ein-eindeutige Klemmenbeschriftung (+1, +2, -1, -2, -3) auf dem Gerät reduziert Fehler bei der Verdrahtung

    • Separate Erdungsklemme zum Potenzialausgleich/PELV Realisierung (Protective Extra Low Voltage) nach Maschinenrichtlinie

  • Robuster AC-Eingang

    • AC Eingangsspannungen wird von bis zu 300 V AC für mehr als 30 Sekunden standgehalten 

    • Erhöhte Surgeimpuls-Festigkeit bis 4 kV (Überspannungs-Festigkeit) durch geeignete Varistoren und Funkenstrecken

    • ab 10 A: aktiver PFC (Powerfaktorkorrektur) zur Reduzierung impulsartiger Ströme aus dem Netz zur Einschränkung der Belastung der Komponenten und zur deutlichen Verringerung des Blindstroms

  • Schmale Bauform (Bsp.: SITOP PSU6200, 24 V, 10 A: 45 mm) durch deutliche Erhöhung des Wirkungsgrades:

  • Durchgängige Produktfamilie für vielfältige Leistungsbedarfe

    • Sechs 24 V Varianten mit 1,3 A, 2,5 A, 3,7 A, 5 A, 10 A und 20 A Ausgangsstrom

    • Drei 12 V Varianten mit 2 A, 7 A und 12 A Ausgangsstrom

  • DC-Fähigkeit / Weitbereichseingang

    • Weitbereich ist bei100 V bis 240 V AC Einphasennetzen ohne Umschaltung anschließbar

    • Alternativ anschließbar zwischen 110 V und 275 V DC bzw. 99 V und 275 V DC

  • LED-Anzeige zum sicheren Erkennen des Betriebszustandes ab 10 A

    • Hochwertiges Schaltungskonzept mit höherer Effizienz sorgt für geringe Verlustleistung und damit für geringe Abwärme im Gerät

    • Keine seitlichen Einbauabstände erforderlich

  • Geregelte Ausgangsspannung DC 24 V ± 3% (24 V Varianten) und DC 12 V ± 3% (12 V Varianten) zur sicheren Versorgung angeschlossener Verbraucher

  • Ausgangsspannung einstellbar bis 28 V (24 V Varianten) und 15,5 V (12 V Varianten) zur Kompensation von Spannungsabfällen

  • Dauerhaft 120% Ausgangsleistung bei Umgebungstemperatur bis +45 °C

  • 1,5-facher "Extra-Power" für 5 s/min für kurzzeitige Überlasten

  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95%

  • Leerlauf- und kurzschlussfest, integrierter thermischer Überlastschutz

  • Umgebungstemperaturbereich -25° bis +70 °C mit einem Leistungs-Derating ab einer Umgebungstemperatur von 60 °C um 3%/ K

  • CE-Kennzeichnung, GL und cULus-Zulassung

  • Kennlinienumschalter für Parallelschaltbarkeit zur Leistungslängenerhöhung ab 10 A



Kundennutzen

  • Schnelles, visuelles Erkennen des Stromversorgungsstatus dank Diagnosemonitor bei Geräten ab 10 A 

  • Vorbeugende Wartung dank Diagnoseinterface bei Geräten ab 10 A

  • Kein sofortiges Abschalten der Stromversorgung bei Überlast dank Konstantstrom

  • Schnelle Montage dank Push-in Klemmentechnik

  • Sicherer Anschluss durch automatische Eingangsspannungs-Erkennung für Gleich- und Wechselstrom und stabile Weitbereichs-Topologie

  • Geringer Platzbedarf dank schmaler Bauform

  • Einheitliches Design und einheitliche Funktionalität unabhängig vom Leistungsspektrum durch breites Produktportfolio

  • Gesteigerte Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad

  • Zuverlässige Information bezüglich der DC-Qualität dank Glitch-Erkennung und -überbrückung

  • Zuverlässiger Betrieb durch Extra Power und erhöhter, dauerhafter Ausgangsleistung

  • Blindleistungskompensation und damit Verringerung des Einschaltstroms durch aktive Power Factor Correction (PFC)

  • Rundumschutz bei Einsatz von Redundanz-,Selektivitäts- und Puffermodulen realisierbar



Ablöse und Kompatibilität

Die SITOP PSU6200 wird als eigenständige Produktfamilie neu eingeführt. Die SITOP smart-Module werden auch nach Liefereinsatz der entsprechenden SITOP PSU6200-Modulen weiter angeboten. Es besteht keine Intension, bestehende smart-Kunden auf die SITOP PSU6200 umzustellen. Es wird empfohlen, die SITOP PSU6200 vor allem für die Realisierung neuer Projekte und für die Akquisition neuer Kunden einzusetzen.

Typ

SITOP PSU6200 – neu

SITOP smart / compact

1-phasig, 24 V/1,3 A

6EP3331-7SB00-0AX0

6EP1331-5BA10

1-phasig, 12 V/2 A

6EP3321-7SB00-0AX0

6EP1321-5BA00

1-phasig, 24 V/2,5 A

6EP3332-7SB00-0AX0

6EP1332-2BA20

1-phasig, 24 V/3,7 A

6EP3333-7LB00-0AX0

6EP1332-5BA20

1-phasig, 24 V/5 A

6EP3333-7SB00-0AX0

6EP1333-2BA20

1-phasig, 12 V/7 A

6EP3323-7SB00-0AX0

6EP1322-2BA00

1-phasig, 24 V/10 A

6EP3334-7SB00-3AX0

6EP1334-2BA20

1-phasig, 12 V/12 A

6EP3324-7SB00-3AX0

6EP1323-2BA00

1-phasig, 24 V/20 A

6EP3336-7SB00-3AX0

6EP1336-2BA10

 

Weiterführende Information



Artikelnummern

Typ

SITOP PSU6200 – neu

1-phasig, 24 V/1,3 A

6EP3331-7SB00-0AX0

1-phasig, 12 V/2 A

6EP3321-7SB00-0AX0

1-phasig, 24 V/2,5 A

6EP3332-7SB00-0AX0

1-phasig, 24 V/3,7 A

6EP3333-7LB00-0AX0

1-phasig, 24 V/5 A

6EP3333-7SB00-0AX0

1-phasig, 12 V/7 A

6EP3323-7SB00-0AX0

1-phasig, 24 V/10 A

6EP3334-7SB00-3AX0

1-phasig, 12 V/12 A

6EP3324-7SB00-3AX0

1-phasig, 24 V/20 A

6EP3336-7SB00-3AX0

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links
Themenseiten zu diesem Beitrag