×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109763659, Beitragsdatum: 01.02.2019
(0)
Bewerten

Produktstreichung: LOGO!Power 3. Generation

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Für die Stromversorgungen SITOP LOGO!Power 3. Generation erfolgt die Typstreichung zum 28. Februar 2019.



Für die seit 01.09.2017 im Produktauslauf befindliche Gerätefamilie (siehe Beitrags-ID 109750330 vom 14.09.2017), wird die Produktstreichung zum 28. Februar 2019 wirksam.

Als Nachfolger steht die Stromversorgungsfamilie LOGO!Power 4. Generation zur Verfügung. Diese wurde am 20.06.2017 zur Lieferung freigegeben (siehe Beitrags-ID 109748431). Die Abwärtskompatibilität für diese Stromversorgungen ist ohne Einschränkungen gegeben!

Nach der Typstreichung wird die Stromversorgung der 3. Generation durch die LOGO!Power 4. Gerneration ersetzt. Eingehende Bestellungen werden dabei automatisch auf die Substitutionstype umgeschlüsselt.


Typ

Typstreichung
LOGO!Power, 3. Gen.

Substitutionsprodukt
LOGO!Power, 4. Gen.

LOGO!Power 5 V / 3 A

6EP1311-1SH03

6EP3310-6SB00-0AY0

LOGO!Power 5 V / 6,3 A

6EP1311-1SH13

6EP3311-6SB00-0AY0

LOGO!Power 12 V / 0,9 A

            -

6EP3320-6SB00-0AY0

LOGO!Power 12 V / 1,9 A

6EP1321-1SH03

6EP3321-6SB00-0AY0

LOGO!Power 12 V / 4,5 A

6EP1322-1SH03

6EP3322-6SB00-0AY0

LOGO!Power 15 V / 1,9 A

6EP1351-1SH03

6EP3321-6SB10-0AY0

LOGO!Power 15 V / 4 A

6EP1352-1SH03

6EP3322-6SB10-0AY0

LOGO!Power 24 V / 0,6 A

           -

6EP3330-6SB00-0AY0

LOGO!Power 24 V / 1,3 A

6EP1331-1SH03

6EP3331-6SB00-0AY0

LOGO!Power 24 V / 2,5 A

6EP1332-1SH43

6EP3332-6SB00-0AY0

LOGO!Power 24 V / 4 A

6EP1332-1SH52

6EP3333-6SB00-0AY0

 

Kundennutzen der Nachfolgeprodukte

Hervorzuheben sind die verbesserten und neuen Funktionalitäten der Nachfolgeprodukte:

  • Schmalere Bauform: Reduzierte Baubreite von 18 mm in jeder Leistungsklasse

  • Flexibel montierbar: Hutschienen- oder Wand- bzw. Deckenmontage

  • Integrierter Strommonitor: Ermittlung des aktuellen Ausgangsstroms

  • Erweiterter Umgebungstemperaturbereich

  • Gesteigerter Wirkungsgrad

Weitere Kundennutzen und Highlights finden Sie in o.g. SIOS-Beitrag-ID: 109748431 

 

Weiterführende Information zu SITOP

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links
Themenseiten zu diesem Beitrag