×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 109764140, 文档发布日期 2019年10月22日
(5)
评估

测量仪器仪表 7KM PAC - 重要文件和链接总览

  • 文档
该主题页对以下主题进行了概述:让安装投入透明化,不同功率水平的测量仪器仪表和易于使用的软件。


总览和关系


SENTRON 产品组合中的能源监控系统 以及电源监控软件 powermanager。

它形成了强大技术基础,为符合 ISO 50001 和 EN 16247 的运营能量管理系统和能源监控提供了有力的支持。

 





优势:

- 让安装投入透明化

- 不同功率水平的测量仪器仪表和易于使用的软件

- 为负载做准确的耗电计算

- 识别高耗能组件,减少峰值负载

- 保护敏感区域以提高设备安全性

- 监视保护设备以提高系统可用性

- 与位置无关的多地点能量监视



视频

西门子测量仪器仪表 7KM PAC3100、3200 和 4200:技术特性



 设备及其主要特性

SENTRON 产品组合中的能源监控系统特别适合工业和基础设施领域的中小型企业。

7KM PAC2200  7KM PAC3100  7KM PAC3120 7KM PAC3200

7KM 3220




 

 




7KM PAC3200T

7KM PAC4200 

7KM PAC5100

7KM PAC5200


 


    






















针对数字化的示例:基础设施和工业



优点

• 测量和显示低压配电中的所有相关电源参数

• 可用于 3 线和 4 线供电网络(TN,TT,IT)中的单相和多相测量

• 使用测量仪器仪表 7KM PAC 了解能量使用的位置和时间,让能耗变得透明

 

通信模块/协议(并非所有设备都提供该功能)

• Modbus TCP

• Modbus RTU

• PROFIBUS

• PROFINET

• M-Bus

扩展模块

扩展模块可作为通信接口,也可作为数字输入/输出和模拟测量输入的扩展。


扩展模块的类型

提供以下扩展模块:

• 扩展模块 7KM PAC 交换式 Ethernet PROFINET(PAC3200,PAC4200)

• 扩展模块 7KM PAC PROFIBUS DP(PAC3200,PAC4200)

• 扩展模块 7KM PAC RS485(PAC3200,PAC4200)

• 扩展模块 7KM PAC 4DI/2DO (PAC4200)

• 扩展模块 7KM PAC I(N),I(Diff),模拟(PAC3200,PAC4200)


 

配套软件


powermanager:使用 powermanager 可记录所有测量值,它们是优化能耗和降低成本的必要前提。

powerconfig:组态软件 功能广泛,并且易于调试 (也可集成在 TIA Portal 中) 



下载

固件

适用于所有 PAC 型号的操作系统升级

 

其他内容

TIA Portal 中用于硬件目录的支持包 (HSP)
交换式 Ethernet PROFINET 扩展模块的 V2.1.4 固件更新
3VA2 的固件升级版本 V4.1(数据集中器 COM800/COM100、通信模块 COM060)
用于扩展模块 I(N),I(Diff),模拟 7KM9200-0AD00-0AA0 的 GSDML/GSD
测量仪器仪表 7KM PAC3200 的语言包
GSDML 文件:交换式 Ethernet PROFINET 模块

GS D文件 - PAC PROFIBUS DP扩展模块,7KM9300-0AB00-0AA0

其他下载(工业在线支持)

 


应用实例


西门子工业在线支持中的应用



手册

测量仪器仪表 PAC2200
测量仪器仪表 PAC3100 / PAC3200
测量仪器仪表 PAC3200T
测量仪器仪表 PAC4200
测量仪器仪表 PAC5100/5200
产品手册 - 测量仪器仪表 PAC2200
产品手册 - 测量仪器仪表 PAC3100
产品手册 - 测量仪器仪表 7KM PAC3120 和 7KM PAC3220
产品手册 - 测量仪器仪表 PAC3200T
产品手册 - SENTRON 扩展模块 PAC RS485
系统手册 - SENTRON 电力监测设备 SENTRON PAC 4200
通信手册 - SENTRON PAC5100/5200
7KM 扩展模块 PAC4DI/2DO
7KM PAC 扩展模块 I(N),I(Diff),模拟


其他手册(工业在线支持)


目录

Catalog - Molded Case Circuit Breakers (Catalog Extract LV 10 • 04/2021)
Catalog - Measuring Devices, Power Monitoring and Digitalization Solutions (Catalog Extract LV 10 • 04/2021)
Catalog LV 10 • 04/2021 - Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology
Catalog LV 14 • 11/2020 - Power Monitoring Made Simple


其他目录(工业在线支持)

常见问题解答


为什么使用了SENTRON设备,不能从S7-1500 / ET 200SP CPU上传
SENTRON 通信 - TIA Portal,Profibus (DP) 和 Profinet (PN) 的灵活访问 (FA)
PAC 测量仪器仪表:连接非标准电流互感器
用于SIMATIC TIA-Portal的SENTRON 通信库
Integrate PAC measuring device to KNX
PCS 中编译PAC/3WL/3VA SIMATIC 库的错误信息
Energy Data Collector - Capture digital counters (S0), PAC device counters (Modbus) and analogue values with an S7-1200 CPU
SIMATIC Energy Suite 支持哪些能源测量元件和更高级的系统?
PAC3200/4200 - 通过集成于本体的以太网接口,分别可以同时建立多少个Modbus TCP连接?
How to update a powermanager project from v3.x to v3.6
LOGO! 8 如何通过Modbus TCP/IP 采集 SENTRON PAC3200 的测量数据?
哪些西门子模块支持PROFIenergy 功能?
POWERMANAGER 3.5: 使存档能源数据点平滑
Powermanager V3.5 - Desktop UI (Web UI)
7KM42 - Setting Reactive Power Measuring Type by powerconfig
如何理解在性能测试中出现的标识?

  


其他常见问题解答(工业在线支持)


培训

要了解更多培训课程请访问

- 使用 SENTRON 进行能量管理 (WT-LVAEM)

https://www.sitrain-learning.siemens.com/ELEARNING/de/rw57701/Energiemanagement-mit-SENTRON

- 能量管理 - 基础培训 (LV-EMSENTB)

https://www.sitrain-learning.siemens.com/DE/de/rw66240/Energiemanagement-Basistraining

- 能量管理 - 专家培训 (LV-EMSENTE)

https://www.sitrain-learning.siemens.com/DE/de/rw5881/Energiemanagement-Expertentraining



产品发布 

产品发布(工业在线支持)


服务 与支持

技术问题支持请参见


请访问工业在线支持查看更多信息

查找您的 本地联系人 


联系人数据库

由产品专家提供技术问题支持

支持请求

www.siemens.de/lowvoltage/support-request




用于 CAE/CAD 系统的数据

EPLAN

EPLAN data portal
EPLAN:工业图像数据库

CAx

mySupport:CAx 下载管理器
CAx:工业图像数据库

2D/3D 图形

3D 模型
2D 绘图

CAE/CAD

用于 CAE/CAD 系统的数据总览


评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit