×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109765550, 文档发布日期 2019年5月21日
(0)
评估

SIMATIC Field PG M5 产品停产

  • 文档
  • 涉及产品
The SIMATIC Field PG M5 (6ES7717-...) 产品已停产且立即生效。

SIMATIC Field PG M5 将完全由 SIMATIC Field PG M6 (6ES7718-...) 替代,且即将供货发布。

在一段时间内,仍有一些设备组态适合中国市场:
 

 订货号

特性

6ES7717-1BB06-0AA4

SIMATIC Field PG M5 Advanced

i7-6820EQ(2.8 至 3.5 GHz;4 核 + 超线程;8 MB 智能缓存);
15.6" 全高清显示屏 (1920 x 1080);
WLAN 802.11ac 和 Bluetooth v4.0;
DVD +/-RW;高清显卡 530"
1x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM
512 GB SSD SATA (2.5")
无 S5 在线接口/S5-EPROMMER
带 AC 插头的电源电缆:中国;通过中国 (CCC) 认证;键盘:QWERTZ/QWERTY
Windows 7 Ultimate SP1 64 位;
试用版:STEP 7 Prof. Combo(V15 和 2017),WinCC Adv.
Combo(V15 和 flex.2008)

 

6ES7717-1BB06-0BA4

SIMATIC Field PG M5 Advanced

i7-6820EQ(2.8 至 3.5 GHz;4 核 + 超线程;8 MB 智能缓存);
15.6" 全高清显示屏 (1920 x 1080);
WLAN 802.11ac 和 Bluetooth v4.0;
DVD +/-RW;高清显卡 530"
1x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM
512 GB SSD SATA (2.5")
无 S5 在线接口/S5-EPROMMER
带 AC 插头的电源电缆:中国;通过中国 (CCC) 认证;键盘:QWERTZ/QWERTY
Windows 10 Enterprise (V1607) 64 位;
试用版:STEP 7 Prof. Combo(V15 和 2017),WinCC Adv.Combo(V15 和 flex.2008)

 

6ES7717-1BB06-0AC4

SIMATIC Field PG M5 Advanced

i7-6820EQ(2.8 至 3.5 GHz;4 核 + 超线程;8 MB 智能缓存);
15.6" 全高清显示屏 (1920 x 1080);
WLAN 802.11ac 和 Bluetooth v4.0;
DVD +/-RW;高清显卡 530"
1x 16GB DDR4 SDRAM SO-DIMM
512 GB SSD SATA (2.5")
无 S5 在线接口/S5-EPROMMER
带 AC 插头的电源电缆:中国;通过中国 (CCC) 认证;键盘:QWERTZ/QWERTY
Windows 7 Ultimate SP1 64 位;
STEP 7 和 WinCC Combo:STEP 7 Prof. Combo(V15 和 2017),WinCC Adv.Combo(V15 和 flex.2008)

 


                                                 

 



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit