×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 109769091, 文档发布日期 2019年10月22日
(0)
评估

SIVACON 系统柜、系统照明设备和系统空调设备

  • 文档
SIVACON 8MF 系统柜具有出色的灵活性,在市场竞争中优势突出。由于使用了免维护和节能的 LED 技术,SIVACON 8MR 系统照明设备具有很长的使用寿命,而 SIVACON 8MR 系统空调则提供了广泛的产品组合,能够轻松满足客户的需求。

- 在这些 页面 的技术信息中可查看更多内容 -

通过用于 SIVACON 8MF1 的图形在线组态程序简化开关柜规划工作

在线组态程序的介绍位于“工具”中。



 SIVACON 8MF
系统柜

不仅仅是一台简单的柜体!它提供了数据柜、带风扇或不带风扇的 基础机柜等多种选择

产品亮点

- 一个系统 – 多种型号

- 可灵活组合

- 可根据要求改装

- 独立研发

- 按时交货

 

满足您的各种需求

使用 SIVACON 8MF 系统柜构建满足您需求的系统。该开关柜产品类型丰富,可广泛用于机器和工厂工程设计、控制技术、风力发电、光伏发电和许多其他行业。客户可以选择使用种类丰富的标准型号,或者借助灵活的模块化系统组件自行配置外壳,也可以采用定制的特殊解决方案。




系统照明 SIVACON 8MR

出色的照明性能

由于使用了免维护和节能的 LED 技术,SIVACON 8MF/8MR 系统照明设备具有很长的使用寿命。采用磁力固定件,可安装在开关柜的任意位置,有效节省安装成本。由此实现出色的照明性能。采用双极带联锁的连接器作为电气接口,从而大幅减少客户的布线工作。


系统空调 SIVACON 8MR

自适应温度控制

SIVACON 8MR 系统空调具有广泛的产品组合,可满足客户的各种要求。它特别适合用于由于装满组件而空间不足的开关柜。开关柜加热器用于对带有电气/电子装置的开关柜和机柜箱体进行稳定的温度控制。这样可以防止结露或结霜,避免产生故障。这对于开关柜的可用性以及可靠性至关重要。

在开关柜中,由于环境(例如高温、低温、潮湿等)的原因可能会导致柜内过热或发霉。在此机柜中应安装空气调节装置。可采用以下方式进行调节:

  • 滤波器风扇
  • 空调/制冷设备
  • 换热器
  • 加热器/温度调节器

在选择空调单元时,必须注意环境温度、已安装设备的功率损失、允许的最高设备温度以及所用机柜的散热性能。此外还必须考虑应满足的防护方式。


我们可提供 2000 个附件和 90 种箱体,让您可以灵活选择开关柜结构:




工具

计算工具:

SIMARIS therm 可帮助您计算出正确的开关柜的热导出量。

www.siemens.en/simaristherm


在线组态程序:

通过用于 SIVACON 8MF1 的图形在线组态程序简化开关柜规划工作:我们可提供具备 2000 种独立元件和 90 种箱体尺寸的产品组合。

www.siemens.en/lowvoltage/8mf1-konfigurator





应用实例

Technical Basic Information - SIVACON 8MF1 system cubicle
请访问工业在线支持查看其他应用实例


下载

SIMARIS therm 2.5
请访问工业在线支持获取其他下载内容

手册


SIMARIS 软件 SIMARIS therm 规划工具

SIMARIS Software SIMARIS therm Planning Tool


系统柜 8MF1

8MF1 – 电缆槽/ 标准安装导轨,电缆夹导轨,电缆紧固导轨和可伸缩导轨
8MF1 – IP20 升级 IP40 门套装
8MF1 – 扩展附件
8MF1 – 地板
8MF1 – 安装板
8MF1 – 19 英寸固定安装和旋架
8MF1 - 机架
8MF1 – 墙
8MF1 – Earthquake accessories
用于其他厂商布线系统的适配器元件 8MF1
8MF1 – 门
8MF1 的其它手册


系统照明 8MR

Compact Enclosure Light, 8MF4900
SIVACON sicube 8MF2 - Cabinet System
Quick Start Guide
系统照明 8MF/8MR 的其它手册


系统空调 8MR

Air conditioner for electric enclosure
LED 灯
顶部通风器和通风口IP54
Heating unit, HV (L)
过滤器风扇和出口过滤器,IP5X 和 EMV
Heating unit, 8MR2110X
Temperature regulator 8MR217
PTC Heater
Touch-Safe PTC Fan Heater
Humidity regulator, 8MR2170
系统空调 8MR 的其它手册


目录

更新!Catalog - System Cubicles, System Lighting and System Air-Conditioning (Catalog Extract LV 10 • 10/2021)
Brochure - SIVACON 8MF1 system cubicles - As versatile as your requirements
更新!Catalog LV 10 • 10/2021 - Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology
请访问工业在线支持获取其他目录

常见问题解答

服务 与支持

技术问题支持

请访问工业在线支持查看更多信息


查找您的本地联系人

联系人数据库


支持请求

由产品专家提供技术问题支持

www.siemens.en/lowvoltage/support-request


认证

常规产品批准
符合性声明
请访问工业在线支持查看更多认证信息


用于 CAE/CAD 系统的数据

2D/3D 图形

 2D 图形:工业图像数据库

3D 模型:工业图像数据库

CAE/CAD

用于 CAE/CAD 系统的数据总览  

评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
该文档的主题页面