×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Сообщение о продукте ID сообщения: 109772248, Дата сообщения: 04.12.2019
(0)
Оценить

Delivery Release: TIA Portal Cloud 15.1 Trial

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
TIA Portal Cloud is a highly efficient online service with which you can work in a virtual environment anywhere and at any time. Anywhere at any time!

TIA Portal Cloud 15.1 Trial  is available for delivery effective immediately.

TIA Portal Cloud 15.1 Trial includes all the major packages from TIA Portal V15.1 and in addition all the important option packages from TIA Portal V15.1. These packages can be tested for 21 days in a Cloud environment.

A Fileshare connection allows the transfer of local projects into and from the Cloud.

TIA Portal Cloud 15.1 Trial can be ordered through the Siemens Industry Mall via the following order number:

 ProductOrder number 
 TIA Portal Cloud 15.1 Trial 6ES7804-0CP20-1YA7

 

Function:

​The following versions of TIA Portal are supported:

  • ​STEP 7 Professional V15.1
  • WinCC Advanced V15.1
  • Safety Advanced V15.1
  • ​SINAMICS Startdrive Advanced V15.1

​The following option packages are supported:

  • SINAMICS DCC V15.1
  • ​SiVArc V15.1
  • ​PLCSIM Adv. V2.0
  • Energy Suite V15.1
  • ​SINETPLAN V2.0
  • TIA Selection Tool

In addition the following application example is installed:


System requirements TIA Portal Cloud 15.1 Trial:

TIA Portal Cloud is a browser-based application, which means that there are no restrictions in relation to operating systems, guest operating systems or virtualization platforms.

The following browsers are supported:

  • Google Chrome V72.0 or higher








Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport