Type de contribution :
FAQ
ID de la contribution :
109772250,
Date de la contribution :
22/09/2021
Évaluer
Transfert de paramètres de SIMARIS Design aux disjoncteurs boîtier moulé communicants 3VA
-
Contribution
-
Concerne le/les produits(s)
Instructions relatives au transfert des données (fichier .sd) d'une installation de distribution d'énergie planifiée dans SIMARIS Design vers des systèmes communicants, à l'aide du logiciel de mise en service powerconfig (fichier .sx). Exemple du disjoncteur boîtier moulé 3VA.
[cliquer sur les images pour les agrandir]
4. Ouvrir "Éditer" puis sélectionner "Importer le/les appareil(s)...."
7. Sélection de module(s) COM800/100 et sélectionner "Charger le/les appareil(s) sélectionné(s) sur le PC".
8. Faire glisser les disjoncteurs correspondants de la hiérarchie de passerelle dans le module COM correspondant avec la souris.
Sélectionner le disjoncteur.
11. Aller à "Activer mode clignotement" pour identifier le disjoncteur dans l'installation, afin que ce disjoncteur reçoive ultérieurement les...
12. ...paramètres correspondants de SIMARIS Design.
12. ...paramètres correspondants de SIMARIS Design.
13. Sélectionner "Démarrer clignotement" pour activer les LED ACT et COM sur les disjoncteurs concernés. Après un test positif, cliquer sur "Arrêter clignotement" pour fermer la fenêtre.
14. Cliquer sur "Nom d'appareil", sélectionner le disjoncteur correspondant dans le menu déroulant, afin que les paramètres SIMARIS soient chargés ultérieurement sur le disjoncteur correct sur l'emplacement de montage.
15. Cliquer sur "Adresse du disjoncteur" et attribuer une adresse, p. ex. 1 pour LS1.1A.4B. La même procédure s'applique aux autres disjoncteurs.
16. Sélectionner les deux disjoncteurs (Ctrl) et confirmer la configuration des disjoncteurs sélectionnés.
17. Sélectionner les deux disjoncteurs (ATTENTION ! Ne pas acquitter "Charger les disjoncteurs sélectionnés dans le PC" !! Sinon les paramètres de SIMARIS sont écrasés par les valeurs par défaut du disjoncteur !) et cliquer sur Synchroniser et passer offline ["Passer offline"]
18. Cliquer sur "Communication" (1.), "déverrouiller" le champ de saisie (2.), modifier l'adresse du disjoncteur (3.) – p. ex. de 126 à 1. Charger ensuite les paramètres de communication dans le PC (4.) et "verrouiller" l'édition (5.)
19. Remarque : Si ce message apparaît, il est possible que le disjoncteur sélectionné ne soit pas le bon. Ouvrir alors "Détails" et lire le message de défaut.
20. Si aucun message n'apparaît, sélectionner ensuite "Paramètres" et charger les paramètres SIMARIS dans le disjoncteur.
21. Recommandation : Pour vérifier les paramètres, il est possible de recharger les valeurs en sens inverse.
Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Disponible également dans les langues suivantes :
- Allemand
- Anglais
- Chinois
- Espagnol
La contribution fait partie de l'arborescence des produits :
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1600 A, CEI Disjoncteurs boîtier moulé 3VA2 jusqu'à 1600 A, ETU, 400/690 V, jusqu'à 150 kA Protection d'installation
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1600 A, CEI Disjoncteurs boîtier moulé 3VA2 jusqu'à 1600 A, ETU, 400/690 V, jusqu'à 150 kA Protection de départ-moteur
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1600 A, CEI Disjoncteurs boîtier moulé 3VA2 jusqu'à 1600 A, ETU, 400/690 V, jusqu'à 150 kA Protection de moteur
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 2000 A, UL / IEC Disjoncteurs boîtier moulé 3VA6 jusqu'à 2000 A, ETU Protection d'installation
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 2000 A, UL / IEC Disjoncteurs boîtier moulé 3VA6 jusqu'à 2000 A, ETU Motor circuit protector
- Energy Electrical power distribution Logiciel pour distribution d'énergie/basse-tension Planification de la distribution d'énergie
- Energy Electrical power distribution Logiciel pour distribution d'énergie/basse-tension Configuration, visualisation et commande avec SENTRON
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 1600 A, CEI Interrupteurs-sectionneurs type MCCB 3VA jusqu'à 1600 A Interrupteurs-sectionneurs 3VA2 jusqu'à 1600 A
- Energy Electrical power distribution Constituants basse-tension Appareillage de protection Disjoncteurs boîtier moulé SENTRON Disjoncteurs boîtier moulé 3VA Disjoncteurs boîtier moulé 3VA jusqu'à 2000 A, UL / IEC Disjoncteurs boîtier moulé 3VA6 jusqu'à 2000 A, ETU Molded case switch 3VA6 up to 600A
Évaluer la contribution
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
- Vous avez une question technique / un problème : Envoyer une requête au support technique
- Vous voulez discuter sur notre forum et partager des expériences avec d'autres utilisateurs
- Vous voulez combiner des données Cax pour un ou plusieurs produits
- Vous voulez donner un avis sur ce(tte) Contribution
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).
Copier l'URL
Poste de commande mySupport
Informations produit