×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109777878, 文档发布日期 2020年2月16日
(1)
评估

ET200SP 热电偶几种补偿方式及组态配置

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
由于热电偶测温时在基准结处还会出现其它热电压,因此,通常需要进行温度补偿。ET200SP 热电偶温度补偿方法有固定参考温度、内部参比端、组参考通道、模块参考通道。

目录

1          固定参考温度法... 3

2          内部参比端... 4

3          组参考通道... 6

4          模块的参考通道... 8

 

ET 200SP 目前有三种测量温度的模块,AI 4×RTD/TC(6ES7134-6JD00-0CA1),可以连接4个通道的热敏电阻(RTD)、或4个通道的热电偶(TC)测量温度;AI 8×RTD/TC(6ES7134-6JF00-0CA1),可以连接8个通道的热敏电阻(RTD)、或8个通道的热电偶(TC);和AI 4x TC HS(6ES7134-6JD00-0DA1),支持4通道的热电偶(TC)连接。

热电偶由两根以不同金属或金属合金制成的导线组成,两根导线的末端焊接在一起,焊接处被称为温度测量点,两根导线的另一端是开放的,这一端被称为基准结。两根金属/金属合金导线之间的测量点处会出现热电压,此热电压取决于测量点处的温度,通过测量该热电压可以测出测量点的温度。基准结处还会出现其它热电压(例如,从热电偶线转换为铜线),因此,使用热电偶测量温度时,通常需要进行温度补偿。

补偿基准结温度的方法有多种,ET200SP有这样几种补偿方法:固定参考温度、内部参比端、组参考通道、模块参考通道。


下载本文档:  ET200SP_ThermocouplesCompensation.pdf (819,3 KB)

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。