×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109778495, 文档发布日期 2020年2月28日
(0)
评估

G120XA 宏41模拟量控制功能介绍

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
G120XA 宏41模拟量控制功能介绍

1                     41 -  模拟量控制

1.1                 预设置接口宏介绍

预设置宏功能可对变频器大部分的端子进行功能设置。根据用户的实际需求,选择相应的宏,只需要在快速调试时,通过参数 p0015 选择合适的标准宏即可。如果用户的需求和标准宏功能设置有差异,则选择相接近的标准宏,从而在此基础上做相应的修改,以满足用户的需求。


1.2                 设置步骤:
  1. 设置P0010=1;

  2. 修改P0015=41,选择端子启停、模拟量调速控制;

  3. 设置P0010=0。

    注意:参数P0015只有在P0010=1的情况下才能修改。


1.3                 41功能描述和端子定义

宏41功能描述:

  • 起停控制:电机的起停通过数字量输入DI0控制,DI0信号断开时电机自由停车。

  • 速度调节:通过模拟量输入AI0信号控制,AI0默认为0~10V信号。

    宏41端子定义


1.4                 41自动设置的参数

宏41变频器自动设置的参数见下表:

参数号

参数值

说明

参数组

P29652[0]

r722.0

数字输入DI0作为On/Off2信号

CDS0

P2104[0]

r722.5

数字输入DI5作为故障复位信号

CDS0

P1000[0]

2

模拟量AI0作为主设定值

CDS0

P0730

r52.3

数字输出DO0作为故障信号

-

P0731

r52.2

数字输出DO1作为运行信号

-

P0732

r52.0

数字输出DO2作为就绪信号

-

P0733

r52.7

数字输出DO3作为报警信号

-

P0771[0]

r21

模拟量输出AO0输出转速信号

-

P0771[1]

r27

模拟量输出AO1输出电流信号

-


1.5                 41手动设置的参数

宏41:需要手动设置的参数见下表:

参数号

参数值

说明

单位

P0756[0]

4

模拟量输入AI0:类型-10V~10V

 

P0757[0]

0.0

模拟量输入AI0:标定X1值

V

P0758[0]

0.0

模拟量输入AI0:标定Y1值

%

P0759[0]

10.0

模拟量输入AI0:标定X2值

V

P0760[0]

100.0

模拟量输入AI0:标定Y2值

%


下载本文档:  G120XA_Macro_41_Analog_Control.pdf (768,0 KB) 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit