×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 109780036, Beitragsdatum: 03.06.2020
(2)
Bewerten

Wo finden Sie die Firmware-Dateien für die S7-1200 CPUs?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht und die Links zu den Firmwareständen der S7-1200 CPUs

Allgemeine Informationen


Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen auch ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen, was aber in keinem bisher bekannten Fall erforderlich war.
Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig.

Hinweis
Die Software unterliegt den Exportbeschränkungen und die Downloads sind nur für registrierte Nutzer möglich.


CPU 1211C AC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7211-1BD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1BD30-0XB0 
6ES7211-1BE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1BE31-0XB0 
6ES7211-1BE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1BE40-0XB0 


CPU 1211C DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7211-1AD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1AD30-0XB0
6ES7211-1AE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1AE31-0XB0
6ES7211-1AE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1AE40-0XB0


CPU 1211C DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7211-1HD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1HD30-0XB0
6ES7211-1HE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1HE31-0XB0
6ES7211-1HE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7211-1HE40-0XB0


CPU 1212C AC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7212-1BD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1BD30-0XB0
6ES7212-1BE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1BE31-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1BE40-0XB0


CPU 1212C DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7212-1AD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1AD30-0XB0
6ES7212-1AE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1AE31-0XB0 
6ES7212-1AE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1AE40-0XB0


CPU 1212C DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7212-1HD30-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1HD30-0XB0
6ES7212-1HE31-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1HE31-0XB0 
6ES7212-1HE40-0XB0Firmware-Update: 6ES7212-1HE40-0XB0


CPU 1214C AC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7214-1BE30-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1BE30-0XB0
6ES7214-1BG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1BG31-0XB0 
6ES7214-1BG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1BG40-0XB0


CPU 1214C DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7214-1AE30-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1AE30-0XB0
6ES7214-1AG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1AG31-0XB0
6ES7214-1AG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1AG40-0XB0


CPU 1214C DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7214-1HE30-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1HE30-0XB0
6ES7214-1HG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1HG31-0XB0
6ES7214-1HG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7214-1HG40-0XB0 


CPU 1215C AC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7215-1BG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1BG31-0XB0
6ES7215-1BG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1BG40-0XB0


CPU 1215C DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7215-1AG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1AG31-0XB0
6ES7215-1AG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1AG40-0XB0


CPU 1215C DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7215-1HG31-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1HG31-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7215-1HG40-0XB0


CPU 1217C DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7217-1AG40-0XB0Firmware-Update: 6ES7217-1AG40-0XB0


CPU 1212FC DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7212-1AF40-0XB0

Firmware-Update für CPU 1212
Firmware-Update für CPU 1212 FC, DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI



CPU 1212FC DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7212-1HF40-0XB0

Firmware-Update: 6ES7212-1HF40-0XB0


CPU 1214FC DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 
6ES7214-1AF40-0XB0

Firmware-Update: 6ES7214-1AF40-0XB0


CPU 1214FC DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 

6ES7214-1HF40-0XB0 

Firmware-Update: 6ES7214-1HF40-0XB0


CPU 1215FC DC/DC/DC
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 

6ES7215-1AF40-0XB0

Firmware-Update: 6ES7215-1AF40-0XB0


CPU 1215FC DC/DC/Rly
 

ArtikelnummerLink zum Firmware-Update 

6ES7215-1HF40-0XB0

Firmware-Update: 6ES7215-1HF40-0XB0


Weitere Informationen
finden Sie im TIA Portal Informationssystem, unter Wo finden Sie die aktuellen Betriebssystem-Updates (Firmware) für die SIMATIC S7-1200 Steuerungen?.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.