×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109781399, Beitragsdatum: 23.09.2020
(0)
Bewerten

Firmware-Update für S7-1500 DQ 32x24VDC/0,5A BA

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Firmware-Update für S7-1500 DQ 32x24VDC/0,5A BA - Letzte Änderung: neue Firmware-Version V1.1.0 für FS02 (Neuanlage des Beitrags)
Beschreibung:

Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht. Die vorherigen Stände der Firmware sind nur als Backup gedacht, um Ihnen gegebenenfalls ein Zurückrüsten auf die ursprüngliche Version zu ermöglichen.

Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag 78648446 beschrieben.


Bitte beachten Sie die für die Baugruppe geltenden Lizenzbedingungen im Beitrag S7-1500/ET 200MP Lizenzbedingungen für IO-Module 

Übersicht der Artikelnummer und aktuellen Ausgabestände der S7-1500 DQ 32x24VDC/0,5A BA:

 Artikelnummer

Software-
Stand

Hochrüstung durch ...

6ES7522-1BL10-0AA0  
ab FS02V1.1.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.1.0

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7522-1BL10-0AA0_V110.ZIP (83,5 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7522-1BL10-0AA0_V110.txt (1 KB)


Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7522-1BL10-0AA0_V110.ZIP (83,4 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7522-1BL10-0AA0_V110.txt (1 KB)

 
 FS01

V1.0.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Firmware V1.0.0

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7522-1BL10-0AA0_V100.ZIP (68,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7522-1BL10-0AA0_V100.txt (1 KB)


Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7522-1BL10-0AA0_V100.ZIP (68,2 KB)
SHA-256 Prüfsumme (Informationen zu SHA-256)
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7522-1BL10-0AA0_V100.txt (1 KB)


Firmware-Versionen für FS02


Update V1.1.0

Fertigungsbedingte Änderung der Hardware und Firmware


Firmware-Versionen für FS01


Firmware V1.0.0

Erste gelieferte Firmware-Version

 
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.