SIMATIC S7-1200/S7-1500: Fehler beim Laden: Warum wird der Ladevorgang abgebrochen, solange MC_POWER aktiv ist?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Wenn Sie die Instanzdaten einer MC_Power Anweisung als Multiinstanz in einem anderen Datenbaustein (DB) angelegt haben und diesen DB nach einer Änderung im laufenden Betrieb herunterladen wollen, wird der Ladevorgang im RUN mit Fehler abgebrochen.
Dabei muss die Änderung am DB nicht mit der MC_Power Anweisung zusammenhängen, z.B. haben Sie eine statische Variable hinzugefügt.
Bild 1
Erst wenn nach dem Wegnehmen der Achs-Freigabe (Am Eingang ENABLE des MC_Power liegt FALSE an.), auch der Wert von "MC_Power.Status“ bzw. <TO>.StatusWord.X0 (Enable) ebenfalls den Wert FALSE haben, kann der Datenbaustein, der die Instanzdaten des MC_Power enthält, online in die Steuerung geladen werden.
Um diese Einschränkung
bei einer laufenden Maschine zu umgehen, sollten Sie alle MC_Power Anweisungen eigene Instanz DBs oder einen eigenen DB mit nur den Instanzdaten der MC_Power Anweisungen auslagern.
- Englisch
- Chinesisch
- Spanisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Kompakt CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Technologie CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen ET 200SP Open Controller Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Redundante CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen ET 200SP Open Controller Technologie CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Drive Controller Technologie-CPUs
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden