×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109781846, Beitragsdatum: 01.10.2020
(0)
Bewerten

Umstellung Fremdlüfter bei den Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 – Achshöhen 100, 132 und 160

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Bei den Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 in den Achshöhen 100, 132 und 160 werden die Fremdlüfter durch Änderungen in der Fertigungstechnology beim Lieferanten ebmpapst von Aluminiumgehäuse auf Kunststoffgehäuse umgestellt. Die neuen Fremdlüfter sind funktional gleichwertig und einbaukompatibel zu den vorherigen Fremdlüftern.

Die Umstellung der Fremdlüfter erfolgt nach Lageraufbrauch ca. Anfang November 2020 (Bestelleingang) und betrifft nur die Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 in den Achshöhen 100, 132 und 160.

Die Umstellung der Fremdlüfter in der Achshöhe 80 ist für 2021 geplant; hierzu erfolgt eine zusätzliche Produktmitteilung.

Folgende Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 sind von dieser Umstellung betroffen:

SIMOTICS M-1PH8-Achshöhe (AH)

11. Stelle der Artikelnummer (bei 1PH8)

100

0, 1

1320, 1

160

0, 1

Der neue Fremdlüfter hat eine neue Artikel-Nr.-Kennzeichnung auf dem Typenschild, wodurch die Umstellung gezielt geführt werden kann.

SIMOTICS M-1PH8

Fremdlüfter

Achshöhe (AH)

Artikelnummer

Artikel-Nr.-Kennzeichnung (Alt)

Artikel-Nr.-Kennzeichnung (Neu)

100

1PH810x-xxx0x-xxxx

1PH810x-xxx1x-xxxx

W2D155-EB08-01

W2D155-EA08-01

W2D155-FB08-05

W2D155-FA08-06

132

1PH813x-xxx0x-xxxx

1PH813x-xxx1x-xxxx

W2D225-EB14-14

W2D225-EA18-15

K2D200-AB24-05

K2D200-AB18-06

160

1PH816x-xxx0x-xxxx

1PH816x-xxx1x-xxxx

W2D270-EB26-07

W2D270-EA32-01

K2D250-AB32-05

K2D250-AB32-06

Die SIMOTICS M-1PH8-Artikelnummer bleibt durch diese Umstellung unverändert. Auf dem Typenschild des 1PH8-Motors wird die Umstellung zusätzlich durch die Revisionsnummer (RN) 012 geführt.

Projektierung und Spezifikation

Aufgrund der mechanischen Kompatibilität und der geringfügig abweichenden Stromaufnahme (s. Tabelle) sind die vorhandenen vertrieblichen Dokumentationen sowie das Projektierungshandbuch weiterhin gültig.
Die Betriebsanleitungen für die Achshöhen 132 und 160 109782099 sind aktualisiert und stehen in elektronischer Form zur Verfügung. Die Betriebsanleitung für die Achshöhe 100 steht Ihnen Anfang Oktober 2020 zur Verfügung.

Bei den Abmessungen müssen aufgrund des neuen Designs geringfügige Konturänderungen berücksichtigt werden. Die Modelländerungen werden bei der nächsten Aktualisierung des DT-Konfigurator im November 2020 berücksichtigt.


Beispielkonfiguration 1PH810 mit altem Fremdlüfter

Beispielkonfiguration 1PH810 mit neuem Fremdlüfter

Beispielkonfiguration 1PH813 mit altem Fremdlüfter

Beispielkonfiguration 1PH813 mit neuem Fremdlüfter

Beispielkonfiguration 1PH816 mit altem Fremdlüfter

Beispielkonfiguration 1PH816 mit neuem Fremdlüfter




Die Filtereinheit (Option G14) wird im Rahmen der Umstellung der Fremdlüfter auch umgestellt. Dies betrifft auch die Lüfterausführung in Schutzart IP65 (Option L74).

Die Anschlusswerte für die neuen Fremdlüfter sind in nachfolgender Tabelle angegeben, können aber auch den Betriebsanleitungen entnommen werden:


SIMOTICS M-1PH8-Artikelnummer

Stromaufnahme [A]
3 AC 400 V / 50 Hz (±10 %)

Stromaufnahme [A]
3 AC 400 V / 60 Hz (±10 %)

Stromaufnahme [A]
3 AC 480 V / 60 Hz (±10 %)

 

Alt

Neu

Alt

Neu

Alt

Neu

1PH810x-xxx0x-xxxx

0,13

0,10

0,09

0,08

0,13

0,11 

1PH810x-xxx1x-xxxx

0,12

0,08

0,09

0,07

0,12

0,11 

1PH813x-xxx0x-xxxx

0,21

0,10

0,19

0,12

0,23

0,12

1PH813x-xxx1x-xxxx

0,13

0,11

0,16

0,13

0,17

0,13

1PH816x-xxx0x-xxxx

0,26

0,16

0,32

0,21

0,33

0,21

1PH816x-xxx1x-xxxx

0.17

0,16

0,22

0,21

0,22

0,21








Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.