×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: FAQ ID van bericht: 109793202, Datum bericht: 02/22/2021
(0)
Beoordelen

How to do tracing SINAMICS G120X parameters via SIMATIC PLC

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
In situation where faster sampling rate is needed for tracing more dynamic processes and operation conditions of SINAMICS G120X, the SIMATIC PLC together with PROFINET cyclic data communication (via Telegram 999) can be used. Freely configurable Telegram 999 allows tracing up to 17 drive parameters simultaneously.

Normally SINAMICS G120X users can use IOP-2 panel to trace slow process data. It is possible by changing the Status screen to Trend View option. Minimum sampling time is in this case 1.2s and two trends can be displayed simultaneously.

In situation where faster sampling rate is needed for tracing more dynamic processes and operation conditions the SIMATIC PLC together with PROFINET
cyclic data communication (via Telegram 999) can be used. Freely configurable Telegram 999 allows tracing up to 17 drive parameters

simultaneously.

As an example, configuration for tracing Actual motor speed, Current and Output voltage of SINAMICS G120X PN 0.75kW 400V converter via SIMATIC S7-1200 PLC is described in attached document:


 

Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.