×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109795525, Beitragsdatum: 06.06.2021
(2)
Bewerten

Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V17

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Intuitiv, effizient und zukunftssicher – Engineering-Software für die Konfiguration von HMI-Geräten.

SIMATIC WinCC V17 bietet ein integriertes Engineering-System mit hervorragender Benutzerfreundlichkeit für die aktuellen SIMATIC-Systeme (Panel und IPC). SIMATIC WinCC V17 umfasst darüber hinaus Visualisierungssoftware für HMI-Runtime-Stationen in Einzel- und Mehrplatzausführung.


SIMATIC WinCC Unified V17 ist unsere neue Visualisierungsplattform im TIA Portal und vervollständigt unser bisheriges WinCC-Produktportfolio. SIMATIC WinCC Unified ist ein komplett neues Visualisierungssystem, mit dem Sie die Herausforderungen der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau erfolgreich bewältigen. Modernste Hardware- und Softwaretechnologien unterstützen diese Lösungen jetzt und in Zukunft. Bewährtes Engineering im TIA Portal, neueste Webtechnologie und hohe Leistungsreserven für die kommenden Jahre – verbunden mit der Freiheit, Ihre Ideen nach Ihren eigenen Vorstellungen umsetzen zu können.


Nähere Informationen zu WinCC Unified und weiteren Neuheiten für Produkte rund um das TIA Portal finden Sie unter folgenden Links:

 ProduktSIOS-LINK 
SIMATIC WinCC Unified V17109792165
  
TIA Portal V17109784438
SIMATIC STEP 7 V17109784439
  
WinCC TIA Portal und WinCC Unified – Übersicht der wichtigsten Dokumente und Links90939751
Maschinennahes Bedienen und Beobachten im Online Support93905586
  

 


Highlights

- WinCC Advanced

  • Bildobjekte: 
    • Vorlagenbilder als Bibliotheksobjekte verwendbar
    • Pop-up-Bilder als Bibliotheksobjekte verwendbar
    • Max. Größe von Pop-up-Bildern lässt sich erhöhen

  • Variablen/Kommunikation: 
    • Parallele Kommunikation mit Kanal für S7-1500, Modbus und SIMOTION möglich

- WinCC Professional

  • Archivierung: 
    • Mit WinCC Professional V17 wird die neue Version SQL Server 2017 eingeführt
  • Variablen/Kommunikation: 
    • Rohdatenkommunikation für S7-1500 möglich
  • RT-Stopp über Befehlszeile: 
    • Automatisches und kontrolliertes Herunterfahren der RT Station möglich.

- SIMATIC IPC System:



Information:

-Bereitstellung von Panel-Images

  • Zur Optimierung der Größe der Standardinstallation stellen wir auf einer DVD die entsprechenden Panel-Images der aktuellen und vorherigen Version (V17 und V16) zur Verfügung. Alle Versionen < V16 sind nur als Download verfügbar. Wenn Sie HMI-Geräte mit diesen Versionen laden möchten, installieren Sie bitte die entsprechenden Image Dateien.
  • Die Panel Images sind wie nachfolgend beschrieben erhältlich und installierbar:
    • Installation der DVD "SIMATIC WinCC Panel Images V17"
    • Download der DVD "SIMATIC WinCC Panel Images V17":  109784440 


WinCC Runtime Software

WinCC Runtime Advanced

SIMATIC WinCC Runtime Advanced ist die leistungsstarke Visualisierungssoftware für einfache, maschinennahe Visualisierungsaufgaben. Sie ist als Einzelplatzlösung für alle Automatisierungsanwendungen in der Fabrik-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung einsetzbar.


WinCC Runtime Professional


SIMATIC WinCC Runtime Professional ist ein PC-basiertes HMI-System für die Visualisierung und Bedienung von Prozessen, Produktionsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen – von einfachen Einzelplatzsystemen bis hin zu verteilten Mehrplatzsystemen und standortunabhängigen Lösungen mit Web-Clients.



Runtime-Optionen für WinCC

Optionen für skalierbare Anlagenkonfigurationen

  • WinCC Client für WinCC Runtime Professional:
Zum Aufbauen leistungsfähiger Client-Server-Systeme

  • WinCC Redundancy für Runtime Professional:
Zum Aufbauen leistungsfähiger Client-Server-Systeme mit Redundanz

  • WinCC Client für WinCC Runtime Professional:
Zum Aufbauen leistungsfähiger Client-Server-Systeme

  • WinCC WebNavigator für WinCC Runtime Professional:
Zum Bedienen und Beobachten von Anlagen via Internet, Intranet oder LAN

  • WinCC Recipes für WinCC Runtime Advanced / WinCC Runtime Professional:
Zum Verwalten von Datensätzen

  • WinCC Logging für WinCC Runtime Advanced / WinCC Runtime Professional:
Zum archivieren von Datensätzen

  • WinCC Audit für WinCC Runtime Advanced und SIMATIC Panels:
Zum Aufzeichnen von Bedienhandlungen in einem Audit-Trail mit elektronischer Unterschrift

  • WinCC Sm@rtServer für Runtime Advanced und SIMATIC Basic Panels:
Für den Fernzugriff auf Panel / Einzelplatzstation

  • SIMATIC Logon:
Zentrale Verwaltung von WinCC-Nutzern anlagenweit

  • WinCC DataMonitor für WinCC Runtime Professional:
Zum Anzeigen und Analysieren aktueller Prozesszustände und historischer Daten auf Büro-PCs mit Standardwerkzeugen

  • SIMATIC Information Server:
Webbasierte, durchgängige Berichterstattung von der Produktion bis zum Management, basierend auf archivierten Daten

  • WinCC Process Historian:
Zentrales, skalierbares Langzeitarchiv für die gesamte Anlage

  • WinCC WebUX:
Für das Bedienen und Beobachten von Anlagen ohne Plattform oder Browser, sondern einfach via Internet, Intranet oder LAN



Optionen

WinCC RT Advanced

WinCC RT Professional

SIMATIC Panels

SIMATIC ProDiag

X

X

X

SIMATIC Logon

X

X

X

WinCC Logging

X

X

X1)

WinCC Recipes

X

X

X1)

WinCC Audit

X

-

X

WinCC Sm@rtServer

X1)

-

X1)

WinCC DataMonitor

-

X

-

WinCC IndustrialDataBridge

-

X

-

SIMATIC Information Server

-

X

-

SIMATIC Process Historian

-

X

-

WinCC Redundancy

-

X

-

WinCC Server / WinCC Client

-

X

-

WinCC WebNavigator

-

X

-

WinCC WebUX

-

X

-

X – möglich
1) – in Basis integriert



Systemvoraussetzungen für WinCC Engineering

WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional Engineering V17 sind nur zur Nutzung unter folgenden Betriebssystemen freigegeben (nur 64-Bit):


Betriebssystem

WinCC Basic

WinCC Com. / Adv.

 WinCC Prof.

Windows 7 

-

--

Windows 8

 -

 -

-


 

 

 

Windows 10 Home Version 1909 / 2004 / 2009 / 20H2

JA

-

-

Windows 10 Professional Version 1909 / 2004 / 2009 / 20H2

JA

JA

JA

Windows 10 Enterprise Version 1909 / 2004 / 2009 / 20H2

JA

JA

JA

Windows 10 Enterprise  2016 LTSB

JA

JA

JA

Windows 10 Enterprise 2019  LTSC

JA

JA

JA




 

Windows Server 2016 Standard (vollständige Installation)

JA

JA

JA

Windows Server 2019 Standard (vollständige Installation)

JA

JA

JA


Empfohlene PC/PG-Hardware 

Prozessor

RAM  

Grafik

 Betriebssystem 

SIMATIC FIELD PG M6 Comfort (oder vergleichbarer PC)

Intel® Core™ i5-8400H (2,5 - 4,2 GHz; 4 Kerne + Hyper-Threading; 8 MB Smart Cache)

>=16 GB

32GB für große Projekte

15,6" Full HD Display
1920 × 1080

64-Bit


Mindestvoraussetzungen PC

Prozessor

RAM              

Grafik

Betriebssystem

PC

Intel® Core™ i3-6100U, 2,3 GHz 

8 GB

1024 × 768

64-Bit



Systemvoraussetzungen für WinCC Runtime Advanced und Runtime Professional

WinCC Runtime Advanced V17 und WinCC Runtime Professional V17 sind zur Nutzung unter folgenden Betriebssystemen freigegeben (nur 64-Bit):


Betriebssystem

WinCC RT Adv

 WinCC RT Prof.

Windows 7

--

Windows 8

 -

-


 

 

Windows 10 Professional Version 1809 / 1903JA 

Windows 10 Professional Version 1909 / 2004

-

JA

Windows 10 Enterprise Version 1809 / 1903JA -
Windows 10 Enterprise Version 1909

JA

JA

Windows 10 Enterprise Version 2004

-

JA

Windows 10 Enterprise 2015 (1507) / 2016 (1607) LTSCJA -

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

-

JA

Windows 10 Enterprise 2019  LTSC

JA

JA



 

Windows Server 2012 R2 Standard EditionJA-

Windows Server 2016 Standard Edition

JA

JA

Windows Server 2019 Standard Edition

JA

JA


Mindestvoraussetzungen PC 

Prozessor

RAM        

Grafik          

Betriebssystem

WinCC RT Advanced (64-Bit)

Mindestens Intel® Celeron™ Dual Core 2,2 GHz oder vergleichbarer Prozessor

Mindestens 4 GB

1024 × 768

64-Bit

WinCC RT Professional (64-Bit)

Mindestens Intel® Celeron™ DualCore 2,2 GHz oder vergleichbarer Prozessor

Mindestens 4 GB

1024 × 768

64-Bit


Kompatibilität mit anderen SIMATIC-Produkten

Die Kompatibilitätsaussagen zur Automatisierungs- und Antriebstechnik können Sie dem Kompatibilitäts-Tool im Industry Online Support entnehmen. Beitrags-ID: 64847781  

Direkter Link zum Kompatibilitäts-Tool:


Know-how und Schulung für WinCC (TIA Portal)

SITRAIN access – die digitale Lernplattform   LINK 

Nachstehend finden Sie die Links zu unseren Kursangeboten:


  •  SITRAIN-KurseLINK 
    SIMATIC WinCC Unified 
    SIMATIC WinCC Unified & Unified Comfort Panels – Grundkurs 109773211 
    SIMATIC WinCC Unified für PC-Systeme – Aufbaukurs 109781323 
    WinCC Unified Scripting (JavaScript) 109782872 
      
    SIMATIC WinCC Comfort / Advanced 
    SIMATIC WinCC (TIA Portal) maschinennah für Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced – Grundkurs 109758624 
    SIMATIC WinCC (TIA Portal) maschinennah für Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced – Aufbaukurs 109758626 
      
    SIMATIC WinCC Professional 
    SIMATIC WinCC Professional, SCADA im TIA Portal - Systemkurs 109758618 
      
    Optionen für TIA PORTAL 
    SIMATIC Visualization Architect, automatische HMI-Generierung – Systemkurs 109758628 
      
    SIMATIC WinCC im Online Support 93906404 

     
     


Bestelldaten

Die Produkte sind mit Artikelnummern und Preisen in der beigefügten Datei aufgeführt.

 Registrierung notwendig  WinCC_V17_MLFB_list.xlsx (43,7 KB)(SHA-256)

Wie bestimmen Sie die Prüfsumme des Typs SHA-256 bzw. SHA-512 für eine Datei? 109483101 

Sollten Sie Datenträger der V17.0 benötigen, können Sie diese mit folgenden Artikelnummern bestellen:

Produkt 

 Artikelnummer

SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Unified V17 Trial License6AV2102-0AA07-0AA7
SIMATIC WinCC Professional V17 Trial License6AV2103-0AA07-0AA7

 


Trial-Software-Download

Hier können Sie eine Trial-Version von SIMATIC STEP 7 / WinCC V17 Engineering herunterladen und 21 Tage lang testen: 109784440  



Software Update Service (SUS)-Download Übergangsangebot – gültig bis 31.08.2021

Wir möchten unseren Kunden, die TIA Portal V16 nutzen, den Umstieg auf TIA Portal V17 und das Aktuellhalten ihrer Engineering-Software möglichst einfach machen. Deshalb bieten wir folgendes, zeitlich begrenztes, attraktives SUS-Übergangsangebot für diese TIA Portal-Produkte als Download an:


SUS Download Produkt

 Artikelnummer

WinCC Comfort Download 6AV6612-0AA00-0AY0
WinCC Advanced Download 6AV6613-0AA00-0AY0
WinCC Professional 512 PowerTags Download 6AV2103-0DA00-0AY0
WinCC Professional 4096 PowerTags Download 6AV2103-0HA00-0AY0
WinCC Professional max. PowerTags Download 6AV2103-0XA00-0AY0
WinCC Runtime Professional Client 6AV2107-0DB00-0AY0
WinCC Runtime Professional 6AV2105-0XA00-0AY0

Voraussetzung:

  • Sie besitzen das aktuelle, SUS-fähige Basisprodukt.
  • Das Angebot gilt nur für die Lieferform SUS-Download.
  • Das SUS-Übergangsangebot gilt für alle Kunden, die nach der Lieferfreigabe von TIA Portal V17 eines der oben aufgeführten Produkte mit SUS Download bestellen.
  • Sie erhalten eine neue SUS-Erstbelieferung (CoC, Certificate of Contract) und innerhalb von 24 Stunden zusätzlich eine kostenlose SUS-Belieferung mit dem V17-Upgrade als Download.


Readme-Datei 

In der beiliegenden Readme-Datei finden Sie zusätzliche Informationen zu WinCC V17.

  ReadMeWCCRTAdvdeDE.pdf (756,6 KB)(SHA-256)

  ReadMeWCCRTProfdeDE.pdf (778,3 KB)(SHA-256)



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit