×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type bericht: Toepassingsvoorbeeld ID van bericht: 109801845, Datum bericht: 09/03/2021
(0)
Beoordelen

SINAMICS G120X: Pressure controlled vacuum pump

  • Bericht
  • Heeft betrekking op product(en)
Vacuum pumps are compressors and blowers which are connected to the system with the suction side instead of with the outlet (pressure) side. As a result a negative gauge pressure is created which is used to suction out air or gas.

Vacuum pumps are used in applications requiring fine to coarse vacuum with absolute pressure demand 0.01 ... 1 mbar. They are based on the principles of centrifugal compressors and blowers, side channel blowers, rotary vane compressors, clutch and rotary piston compressors and screw compressors.

Applications are:

  1. Exhaust gases, for example in landfills and anaerobic digesters
  2. Suction out of air when filling bottles and packaging - creating a vacuum and a protective gas atmosphere without oxygen in the food processing industry
  3. Extraction of dust in wood processing, coating and semiconductor technology
  4. Degassing and extraction of inclusions in the melt of plastic and rubber extruders
  5. Generation of negative gauge pressure for the handling of materials in production systems, in the printing industry and packaging machines.

The following description is used to completely set the converter parameters for the "Pressure controlled vacuum pump" application. It includes a standard control wiring diagram and description of additional functions, which are used for subsequent parameterization.

Download
  109801845_Pressure_controlled_vacuum_pump_SINAMICS_G120X_DOC_v10_en.pdf (1,1 MB)


Nota's in verband met security
Ter bescherming van technische infrastructuur, systemen, machines en netwerken tegen digitale dreigingen is het noodzakelijk om een alomvattend 'IT Security' concept te implementeren (en continu te handhaven) dat overeenkomt met de huidige stand van de techniek. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts een klein deel van een dergelijk concept. Meer informatie over 'Cyber Security' vindt u op
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Bericht beoordelen
geen beoordeling
Verzoeken en feedback
Wat wilt u doen?
Opmerking: de feedback heeft altijd betrekking op het actuele artikel/product. Uw bericht wordt naar de technische redacteurs van de Online Support gestuurd. We zullen binnen enkele dagen antwoorden als uw feedback dat vereist. Als we geen vragen meer hebben, zullen we geen antwoord meer sturen.