ATEX-Zulassung für den Einsatz in Ex-Zonen für Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT 3SU1
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)

FRAGE:
Gibt es für die Drucktaster und Leuchtmelder 3SU1 eine ATEX-Zulassung für den Einsatz in Ex-Zonen?
ANTWORT:
Die Befehlsgeräte 3SU1 können in eigensicheren Stromkreisen zum Beispiel in den Ex-Zonen 1, 2, 20, 21, 22 eingesetzt werden.
Ohne einen eigensicheren Stromkreis ist 3SU1 nicht für den Einsatz in Ex-Zonen zugelassen.
Im Zertifikat 3287 wird bestätigt, dass die im Anhang Typübersicht des Zertifikates genannten Geräte den Anforderungen gemäß IEC 60079-11:2011, Abs. 5.7 Einfache elektrische Betriebsmittel, entsprechen.
Die genannten Geräte sind für eigensichere Stromkreise in den im Anhang genannten Bereichen einsetzbar und werden der Temperaturklasse T4 zugeordnet. (Oberflächentemperatur des Betriebsmittels max. 135 °C)
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109476838
In den Zertifikaten 3403 und 3404 wird bestätigt, dass LED-Module Typ 3SU1401 -*BB*0-*AA2, Eigensicherheit ”i", Kennzeichnung Ex ib llC T4 Gb, IEC 60079-0: 2017 Edition: 7.0, IEC 60079-11 :2011 Edition: 6.0 und EN 60079-11: 2012 entsprechen.
Zündschutzart „ib” für den Einsatz in Zone 1 (Kategorie 2) und Zone 21 (Kategorie 2) geeignet und werden der Temperaturklasse T4 zugeordnet. (Oberflächentemperatur des Betriebsmittels max. 135 °C)
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762560
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762621
- Chinesisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, Kunststoff mit Metallfrontring, matt
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, Metall, hochglanz
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder flach, 30 mm, Metall, matt
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module Kontaktmodule
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module LED-Module
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module AS-Interface Module
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module Stützpunktklemmen
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module Elektronik-Module für ID Schlüsselschalter
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module Elektronik-Module für IO-Link
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module Module für PROFINET
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Halter Halter ohne Modul
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Halter Halter mit Modul
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Leergehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Befehls- und Meldegeräte im Gehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Befehls- und Meldegeräte im Gehäuse für AS-Interface
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Zweihand-Bedienpulte
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Schilder
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Schutz/Zugangssicherungen
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Handhaben
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Gehäuse
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Sonstiges Zubehör
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation IO-Link Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Zubehör Handhaben
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation IO-Link Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz Betätigungs- und Meldeelemente ID Schlüsselschalter
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation IO-Link Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, Kunststoff mit Metallfrontring, matt
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation IO-Link Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Betätiger und Melder, 22 mm, Kunststoff mit Metallfrontring, matt Betätigungs- und Meldeelemente ID Schlüsselschalter
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation IO-Link Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Module für Betätiger und Melder Elektronikmodule für ID Schlüsselschalter
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation AS-Interface ASIsafe Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Befehls- und Meldegeräte im Gehäuse für IO-Link
- Automatisierungstechnik Industrielle Schalttechnik Befehls- und Meldegeräte Drucktaster und Leuchtmelder SIRIUS ACT Gehäuse Befehls- und Meldegeräte im Gehäuse für Anbindung an SIMATIC ET 200
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden