×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 12081952, Beitragsdatum: 26.06.2002
(0)
Bewerten

LF: SIMATIC ProTool/Lite,ProTool/Pro Version 6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan  

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab sofort wird die Version 6.0+SP1 der Projektierungssoftware SIMATIC ProTool/Lite, ProTool/Pro CS sowie  Runtime-Software ProTool/Pro RT in einer Variante für die Sprachen chinesisch simplified und  ...


Ab sofort wird die Version 6.0+SP1 der Projektierungssoftware SIMATIC ProTool/Lite, ProTool/Pro CS sowie 
Runtime-Software ProTool/Pro RT in einer Variante für die Sprachen chinesisch simplified und 
chinesisch traditional, koreanisch und japanisch freigegeben.



Freigabe

Zusätzlich zur "Lieferfreigabe für die Version V6.0 von SIMATIC ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro" 
(SIMATIC HMI aktuell Beitrags-ID: 10438630) und zur "Lieferfreigabe Service Pack 1 für die 
Version V6.0 von SIMATIC ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro sowie ProAgent 
(SIMATIC HMI aktuell Beitrags-ID: 11844935) gelten die in den folgenden Kapiteln aufgeführten Hinweise.

Ergänzende Hinweise

ProTool/Lite bzw. ProTool/Pro V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan bieten eine landessprachliche 
Projektierungsoberfläche, mit der die Operator Panels, Touch Panels, Multi Panels sowie 
ProTool/Pro - Runtime für PC projektiert werden können.

Funktionsumfang

Vollständige Projektierungsunterstützung:
Für TP170A, TP170B, OP170B, OP27/37, TP27/37, TP/OP 270, MP 270B, MP 370 sowie ProTool/Pro Runtime 
für PC lassen sich Texte mit chinesischen (simplified/ traditional) oder koreanischen Schriftzeichen projektieren. 
Für diese Systeme steht auch die Online-Hilfe in chinesisch simplified, chinesisch traditional, koreanisch, 
sowie in englisch zur Verfügung.

Zusätzlich lassen sich für TP170A, TP170B, OP170B, TP/OP 270, MP 270B, MP 370 sowie 
ProTool/Pro Runtime für PC Texte mit japanischen Schriftzeichen projektieren. 
Für diese Systeme steht auch die Online-Hilfe in japanisch zur Verfügung.


Eingeschränkte Projektierungsunterstützung:
FürOP27/37, TP27/37 ist eine Unterstützung japanischer Schriftzeichen nicht verfügbar.
Die Projektierung der Geräte unter der japanischen Projektierungsoberfläche ist nur mit lateinischen Schriftzeichen
möglich.

Alle anderen Panels (TD17, OP3, OP7, OP17 , OP25, OP35 und C7-Geräte) können unter der chinesischen, 
koreanischen, japanischen oder englischen Projektierungsoberfläche nur mit lateinischen Schriftzeichen 
projektiert werden.

Lieferumfang:

Projektierungssoftware ProTool
Die Projektierungssoftware ProTool wird mit den Oberflächensprachen chinesisch simplified, chinesisch traditional, 
koreanisch, japanisch und englisch angeboten. Folgende Produktvarianten werden unterschieden bzw. angeboten:

  1. ProTool/Lite V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan
  2. ProTool/Pro Configuration V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan

Die Produktvariante ProTool V6.0+SP1 wird mit den genannten Oberflächensprachen nicht angeboten. 
ProTool/Lite V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan sowie ProTool/Pro V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan 
sind jeweils eigenständige CD-ROMs, auf denen sich die Sprachvarianten englisch, chinesisch 
(simplified und traditional), koreanisch und japanisch befinden. Diese CD-ROMs werden getrennt von der 
europäischen Variante angeboten. Ein Upgrade bzw. Powerpack für ProTool/Lite, ProTool/Pro wird nicht 
angeboten. In Einzelfällen sprechen Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebspartner an.

Runtimesoftware ProTool/Pro Runtime
Die Runtimesoftware ProTool/Pro Runtime unterstützt zusätzlich zu den 17 verschiedenen Standardsprachen 
auch chinesisch simplified, chinesisch traditional, koreanisch und japanisch. Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den 
projektierbaren Oberflächentexten auch die Systemmeldungen in den asiatischen Sprachen angeboten werden. 
Die Runtimesoftware wird auf separaten CDs incl. der bekannten Lizenzen für 128, 256, 512, 2048 PowerTags 
ausgeliefert. Den CDs liegt somit auch die entsprechende Einzelkeydiskette (3,5" Diskette) bei.

Dokumentation
Eine Übersicht über die in chinesische, koreanischer und japanischer Sprache angebotene Dokumentation finden Sie 
bei den Bestellungen (Dokumentation).

Betriebssystem

Um die chinesischen, koreanischen und japanischen Zeichen nutzen zu können, ist es notwendig, mit einem 
chinesischen, koreanischen bzw. japanischen Windows98 2nd Edition, Windows NT 4.0 SP6a oder 
Windows 2000 SP2 zu arbeiten.

Die chinesischen, koreanischen bzw. japanischen Windows-Betriebssysteme Win98 2nd Edition, WinNT 4.0 
sowie Windows 2000 Pakete können über Ihren zuständigen Siemens-Vertriebspartner bezogen werden. 
Für den indirekten Export nach China, Taiwan, Korea oder Japan kann zur Erleichterung des Projektierungsvorganges 
eine Sonder-Konfiguration von Windows 2000 eingesetzt werden.

Benötigen Sie zusätzliche Informationen zum Thema, so richten Sie ihre Anfrage an folgende eMail-Adresse: 
simatichmi.asiasupport @khe.siemens.de

Hochrüstung:

Es sind keine speziellen Hochrüstpakete erhältlich.

Bestellung:

Fabrikatebezeichnung

Bestellnummern

Projektierungssoftware
ProTool/Lite V6.0+SP1
China/Taiwan/Korea/Japan

incl. Native Drivers und elektr. Dokumentation (.pdf/.chm) auf CD-ROM zur Projektierung von:
TD17, OP3/5/7/15/17, TP170A, TP170B, OP170B, C7-621/-623/-624/-633/-634/-635
ablauffähig unter:
- Windows98 2nd E.
- Windows NT4.0 SP6a
- Windows 2000 SP2

installierbar in: englisch, chinesisch traditional und chinesisch simplified, koreanisch und japanisch


6AV6580-3BX06-0BV0

Projektierungssoftware
ProTool/Pro Configuration V6.0+SP1 China/Taiwan/Korea/Japan
incl. Native Drivers und elektr. Dokumentation (.pdf/.chm) auf CD-ROM zur Projektierung von:
TD17, OP3/7/17/25/27/35/37, TP170A, TP170B, OP170B, TP27/37,C7-621/-623/-624/-626/-633/-634/-635, TP/OP 270, MP 270, MP 270B, MP370, OP37/Pro, SIMATIC FI25 V2, FI45, Panel PC 670 und andere PC-basierte Systeme
ablauffähig unter:
- Windows98 2nd E.
- Windows NT4.0 SP6a
- Windows 2000 SP2

installierbar in: englisch, chinesisch traditional und chinesisch simplified, koreanisch und japanisch


6AV6582-2BX06-0BV0

Runtimesoftware
ProTool/Pro Runtime V6.0 SP1 China/Taiwan/Korea/Japan
für PC-Systeme auf CD-ROM
mit Runtimelizenzen für
128 PowerTags (RT 128)
256 PowerTags (RT 256)
512 PowerTags (RT 512)
2048 PowerTags (RT 2048)
ablauffähig unter:
- Windows98 2nd E.
- Windows NT4.0 SP6a
- Windows 2000 SP2

installierbar in: englisch, chinesisch traditional und chinesisch simplified, koreanisch und japanisch






6AV6584-1AB06-0BV0
6AV6584-1AC06-0BV0
6AV6584-1AD06-0BV0
6AV6584-1AF06-0BV0

 

Übersicht über erhältliche Dokumentation

Folgende Dokumentationen sind in den asiatischen Sprachvarianten erhältlich:

Fabrikatebezeichnung

Sprache

Version

Bestellnummern

Benutzerhandbuch Kommunikation
für Zeilen- und Grafikgeräte

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V4
V4
V5.2 SP1

6AV3991-1BC06-0AH0
6AV3991-1BC06-0AJ0
6AV3991-1BC05-0AK0

Benutzerhandbuch Kommunikation
für Windowsbasierte Systeme

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch
japanisch

V6.0
V6.0
V6.0
V6.0

6AV6596-1MA06-0AH0
6AV6596-1MA06-0AJ0
6AV6596-1MA06-0AK0
6AV6596-1MA06-0AL0

Benutzerhandbuch ProTool
Grafikgeräte projektieren

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV6594-1BA05-2AH0
6AV6594-1BA05-2AJ0
6AV6594-1BA05-2AK0

Benutzerhandbuch ProTool/Pro
Windowsbasierte Systeme
projektieren

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch
japanisch

V6.0
V6.0
V6.0
V6.0

6AV6594-1MA06-0AH0
6AV6594-1MA06-0AJ0
6AV6594-1MA06-0AK0
6AV6594-1MA06-0AL0

Benutzerhandbuch ProTool/Pro Runtime

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch
japanisch

V6.0
V6.0
V6.0
V6.0

6AV6594-1CA06-0AH0
6AV6594-1CA06-0AJ0
6AV6594-1CA06-0AK0
6AV6594-1CA06-0AL0

Gerätehandbuch
OP27/37

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV3991-1AK01-0AH0
6AV3991-1AK01-0AJ0
6AV3991-1AK01-0AK0

Gerätehandbuch
TP27/37

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV3991-1AJ02-1AH0
6AV3991-1AJ02-1AJ0
6AV3991-1AJ02-1AK0

Gerätehandbuch
TP 270/OP 270/MP 270B

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V6.0
V6.0
V6.0

6AV6591-1DC20-0AH0
6AV6591-1DC20-0AJ0
6AV6591-1DC20-0AK0

Gerätehandbuch
MP 270

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV6591-1DB01-1AH0
6AV6591-1DB01-1AJ0
6AV6591-1DB01-1AK0

Gerätehandbuch
MP 370

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V6.0
V6.0
V6.0

6AV6 591-1DB10-1AH0
6AV6 591-1DB10-1AJ0
6AV6 591-1DB10-1AK0

Gerätehandbuch
TP170

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV6591-1DC11-1AH0
6AV6591-1DC11-1AJ0
6AV6591-1DC11-1AK0

Gerätehandbuch
TP170B/ OP170B

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V6.0
V6.0
V6.0

6AV6591-1DC11-2AH0
6AV6591-1DC11-2AJ0
6AV6591-1DC11-2AK0

Gerätehandbuch
TP070

Chin. simplified
Chin. traditional
koreanisch

V5.2 SP1
V5.2 SP1
V5.2 SP1

6AV6591-1DC01-0AH0
6AV6591-1DC01-0AJ0
6AV6591-1DC01-0AK0

Die Dokumentation wird für weitere Geräte in englischer Sprache ab Lager geliefert.

Für den Fall, dass Sie ein chinesisches, koreanisches oder japanisches Handbuch benötigen, wenden Sie 
sich bitte - wie bei weitergehenden Fragen - an Ihre zuständige Siemens-Niederlassung.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.