×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 12144354, Beitragsdatum: 16.07.2002
(0)
Bewerten

S7-HiGraph V5.0 + Service Pack 2 jetzt verfügbar  

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort ist S7-HiGraph V5.0 inklusive Service Pack 2 (SP2) verfügbar. Die Software ist 5-sprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch) und wird als Einzellizenz (EL) und Upgradelizenz (UG) inkl. der elektronischen Handbücher auf CD-ROM angeboten. Wesentliche Erweiterungen und Korrekturen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Liste (siehe unten). Zur Hochrüstung kann das Service Pack 2 vom Internet geladen werden (Beitrags-ID 12108822)

1. Erweiterungen, Korrekturen, verbesserte Usability

Das Service Pack 2 zu S7-HiGraph V5.0 enthält folgende Erweiterungen und Korrekturen:

  • Verbesserungen beim Scrollen in den Aktualparametern zu den Instanzen innerhalb von Graphengruppen
  • Verbesserungen bei der Freigabe von Systemressourcen beim Schließen von Graphengruppen / Zustandsgraphen
  • Verringerung der Hintergrundaktivitäten beim Taskwechsel bzw. beim Wechsel zwischen Graphengruppen / Zustandsgraphen
  • Hintergrundaktivitätscursor anstatt Auslastungscursor, während die Hintergrundaktivität läuft
  • Freischaltung der Befehle  U/UN/O/ON  BIE  im Anweisungsblock eines Zustandsgraphen
  • Außerdem sind die Korrekturen des Service Packs 1 zu S7-HiGraph V5.0 enthalten (siehe Beitrags-ID 6342843).

2. Software- und Hardware-Vorraussetzungen

Betriebssystem

Windows 95/98, NT, 2000 oder Me

PG/PC-Hardware

Pentium

empfohlener Hauptspeicherausbau im PG/PC

64 MB

Festplattenspeicherbedarf im PG/PC

ca. 10 MB

STEP 7

V4.0, V5.0 oder V5.1


3. Besonderheiten bei den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows Me

"S7-HiGraph V5.0 + Service Pack 2" ist auch für die Betriebssysteme Microsoft Windows 2000 und Windows Me freigegeben.
Voraussetzung hierfür ist jedoch "STEP 7 V5.1 + Service Pack 1".

4. Aktuelle Bestellnummern

Bestellnummer

Produktbezeichnung

6ES7 811-3CC03-0YE0

S7-HiGraph V5.0 + SP2, Einzellizenz (EL) inkl. elektronischer Dokumentation 5-sprachig (d, e, f, sp, i) auf CD-ROM und Autorisierungsdiskette

6ES7 811-3CC03-0YE4

S7-HiGraph V5.0 + SP2, Upgrade (UG) auf V5.0 inkl. elektronischer Dokumentation 5-sprachig (d, e, f. sp, i) auf CD-ROM und Autorisierungsdiskette

6ES7 811-3CC03-2YX0

S7-HiGraph V5.0, Unlock Copy License (UCL)

6ES7 811-3BA01-0YX2

S7-HiGraph, Software Update Service (SUS)


5. Hinweis zum Software Update Service (SUS)

Anwender, die den S7-HiGraph Software Update Service (SUS) abgeschlossen haben, bekommen das Service Pack 2 zu S7-HiGraph V5.0 kostenlos geliefert.

Das Service Pack 2 finden Sie außerdem als kostenlosen Download im Internet unter folgender Beitrags-ID: 12108822.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.