×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 12391908, Date de la contribution : 05/08/2009
(0)
Évaluer

Quels capots de protection de face avant sont disponibles pour les Panels ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Informations produits :
Un capot de protection de face avant optionnel peut-être monté sur quelques types de pupitres. Ce capot de protection de la face avant  permet l'utilisation du pupitre dans des environnements difficiles ou des attaques mécaniques et physiques peuvent nuire à la face avant du pupitre.


( 36 KB )
Figure 01 - Protecteur de face
 
Nr. Capot de protection de face avant  pour les appareils suivants

Livraison

Numéro de référence

1

TP070
TP170 micro
TP170 A
TP170 B
TP177 micro
TP177 A
TP177 B
TP270 6"
TP277 6"
MP270 6" Touch
(2 jeux) composés de:
  • 2 Encadrements
  • 2 Montants d'encadrement
  • 2 Feuilles de protection, profilées
    (pour TP070, TP170 micro,
    TP170 A/B)
  • 2 Feuilles de protection, lisses
    (pour TP177 micro, TP177 A/B, TP27x 6", MP270 6" Touch)
6AV6 574-1AE00-4AX0
2 OP77 A
OP77 B
(2 jeux) composés de:
  • 2 Encadrements
  • 2 Montants d'encadrement
  • 2 Feuilles de protection
6AV6 671-1AJ00-0AX0
3 OP177 B (2 jeux) composés de:
  • 2 Encadrements
  • 2 Montants d'encadrement
  • 2 Feuilles de protection
6AV6 671-2DJ00-0AX0
4 MP277 8"
6AV6 643-0CB01-1AX1 jusqu'à l'indice E05 et
6AV6643-0CB01-1AX5 indice E05 et supérieur
(2 jeux) composés de:
  • 2 Feuilles de protection
  • 2 Encadrements
  • 2 Montants d'encadrement
6AV6 671-3CK01-0AX0
5 MP277 10"
6AV6 643-0CD01-1AX1 jusqu'à E06 ou
6AV6 643-0CD01-1AX5 E06 et supérieur

Thin client 10"
6AV6646-0AA21-2AX0 bis E03

(2 jeux) composés de:
  • 2 Encadrements
  • 2 Montants d'encadrement
  • 2 Feuilles de protection
6AV6 671-3CK00-0AX0

Remarque :
Die aktuellen MLFB-Nummern der Schutzhauben für die MP 277 Panels mit E-Stand 15 sind nicht kompatibel.

Les références actuelles des capots de protection pour les Panels MP277 d'indice E15 ne sont pas compatibles.

Pupitres HMI avec façade inox :
Les capots de protection décrits ne sont pas adaptés aux pupitres HMI avec façade INOX. Pour ces appareils, veuillez utiliser les capots de protection suivants :
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23921835/133200

Montage :
Vous trouverez dans le fichier PDF suivant une notice de montage pour les capots de face avant correspondants.

installation_e.pdf ( 440 KB )

Vous trouverez dans les fichiers PDF suivants, les dimensions des capots de face avant correspondants.
 

Nr. Dimensions
1 Dimensions pour TP070, TP170 micro, etc

Cover_TPxxx_MP270_6_Zoll.pdf ( 73 KB )
2 Dimensions pour OP77 A et OP77 B

Cover_OP77A_B.pdf ( 94 KB )
3 Dimensions pour OP177 B

Cover_OP177B.pdf ( 102 KB )
4 Dimensions pour Thin Client 10" et MP277 10"

Cover_TP_MP277_10_Zoll.pdf ( 101 KB )

Mots-clefs :
WinCE, basés sous Windows, protection préventive, protection d'appareils

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copier l'URL
Poste de commande mySupport