×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 12404621, Fecha del artículo: 07/10/2002
(0)
Evaluar

ET 200eco: el nuevo sistema de bloque de periferia digital con grado de protección IP67  

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)



La ET 200eco es el nuevo sistema de bloque de periferia económico, fabricado con grado de protección IP67, para la adquisición de señales a través de PROFIBUS-DP. Se dispone de una gama graduada de cuatro módulos: 8DI, 16DI, 8DO y 8DI / 8DO, para poder llevar a la práctica, de forma simple, aplicaciones sencillas.






La ET 200eco viene del manejo sencillo e instalación con grado de protección IP67 en diseño de bloque de periferia.

La ET 200eco permite al usuario disponer, de forma económica, deseñales digitales de proceso sobre PROFIBUS-DP con un grado de protección elevado.

PROFIBUS-DP se puede conectar por medio de un bloque de conexión variable y flexible (que se piden de forma independiente) con diferentes tipos de técnicas de conexión:

· 2x M12, 2x7/8"
· Interfaz bus de campo 2 x RS485 híbrida (ECOFAST)

El bloque de conexión tiene integradas la funcionalidad T para PROFIBUS-DP y la alimentación, de modo que las líneas ahora se pueden poner en servicio y mantener sin parar la planta y sin componentes adicionales.
Aquí la disponibilidad de la planta tiene la prioridad más alta. 

Se dispone de una gama compacta y graduada de 4 módulos con periferia digital para su uso e integración en aplicaciones de PROFIBUS-DP:
 

8DI

8 canales independientes a través de 8 x M12 prensacables para 8 señales digitales de entrada

16DI

16 canales a través de 8 x M12 prensacables con asignación doble para 16 señales digitales de entrada

8DO

8 canales independientes a través de 8 x M12 prensacablespara 8 señales digitales de salida (2A)

8DI/8DO

16 canales a través de 8 x M12 prensacablescon asignación doble para 8 señales de entrada y 8 señales de salida digitales (2A)


La asignación de pines está en línea con las tendencias de estandarización IP65/67.

La dirección PROFIBUS se ajusta o visiblemente o mediante unidades conectables, dependiendo del tipo de bloque de conexión:
en el caso de un bloque de conexión ECOFAST se utilizan los conectores de identificación ya probados; en el caso de los bloques de conexión con M12/7/8" se utilizan dos switches de codificación rotatorios, visibles desde el exterior, para ajustar la dirección PROFIBUS.

Consideración importante:
¡Cuando se utiliza el bloque de conexión ECOFAST, se pueden ajustar direcciones hasta un máximo de 99 a través del conector de identificación!

Números de referencia.

Designación del módulo

No. de referencia (MLFB)

Módulos de periferia

ET 200eco 8DI

6ES7 141-3BF00-0XA0

ET 200eco 16DI

6ES7 141-3BH00-0XA0

ET 200eco 8DO

6ES7 142-3BF00-0XA0

ET 200eco 8DI/DO

6ES7 143-3BH00-0XA0

Bloque de conexión

Bloque de conexión ECOFAST

6ES7 194-3AA00-0AA0

Bloque de conexión M12

6ES7 194-3AA00-0AA0

Accesorios

Manuales de usuario:

  Idioma

 No. de referencia

  Alemán

  6ES7 198-8GA00-8AA0

  Inglés

  6ES7 198-8GA00-8BA0

  Francés

  6ES7 198-8GA00-8CA0

... para el bloque de conexión ECOFAST

Cable ECOFAST híbrido en distintas longitudes preconfeccionado con conectores ECOFAST

1.5 m

6XV1 830-7BH15

3.0 m

6XV1 830-7BH30

5.0 m

6XV1 830-7BH50

10.0 m

6XV1 830-7BN10

15.0 m

6XV1 830-7BN15

Otros componentes

Resistencia de cierre ECOFAST (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0DA00

Conector configurable ECOFAST: macho (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0CA00

Conector configurable ECOFAST : hembra (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0CB00

Para consultar otros componentes puede recurrirse al catálogo IK PI ...para el bloque de conexión M12, 7/8"

Cable de conexión Profibus M12 en distintas longitudes preconfeccionado con 2 conectores Profibus M12

1.5 m

6XV1 830-3DH15

3.0 m

6XV1 830-3DH30

5.0 m

6XV1 830-3DH50

10.0 m

6XV1 830-3DN10

15.0 m

6XV1 830-7DN15

Otros componentes

Resistencia de cierre Profibus M12 (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0EC00

Conector Profibus M12 para montaje en campo, macho (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0EA00

Conector Profibus M12 para montaje en campo, hembra (5 piezas / paquete)

6GK1 905-0EB00

 

 

 

 

Cable de conexión 7/8" en longitudes diferentes para alimentación, preconfeccionado con dos conectores 7/8"

1,5 m

6XV1 822-5BH15

3,0 m

6XV1 822-5BH30

5,0 m

6XV1 822-5BH50

10,0 m

6XV1 822-5BN10

15,0 m

6XV1 822-5BN15

Otros componentes

Conector 7/8" para montaje en campo, macho
(5 piezas / paquete)

6GK1 905-0FA00

Conector 7/8" para montaje en campo, hembra
(5 piezas / paquete)

6GK1 905-0FB00

Enchufes 7/8" (5 piezas / paquete)

6ES7 194-3JA00-0AA0

Para obtener más datos relativos a la ET 200eco puede recurrir a Internet, bajo: ET 200eco



Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.