×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Informations sur le produit ID de la contribution : 12404621, Date de la contribution : 23/08/2002
(0)
Évaluer

Libération à la livraison du nouveau système de périphérie TOR en indice de protection IP67 :

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

L'ET 200eco est un système de périphérie de type bloc ou compact en indice de protection IP 67 très économique qui autorise la connexion de capteurs/actionneurs TOR. Les 4 variantes de produits 8DI, 16DI, 8DO et 8DI/8DO constituent une gamme de module permettant de réaliser sans problème des installations simples.




ET 200eco est caractérisé par une installation et une manipulation aisée en indice de protection IP67 en conception de type bloc ou compact.

L'ET 200eco offre la possibilité à l'utilisateur de raccorder de façon économique les signaux TOR à PROFIBUS-DP en indice de protection élevé.
Le bus PROFIBUS-DP grâce à un bloc de connexion flexible et enfichable (à commander séparément) peut être connecté au choix selon les deux types de connexions suivantes :
  • 2x M12, 2x7/8"
  • 2x interfaces hybrides bus de terrain RS485 (ECOFAST)
Le bloc de connexion intègre la fonctionnalité en T pour le bus PROFIBUS-DP et les alimentations 24VDC, ainsi il est possible de mettre en service et de maintenir le bus sans interruption et sans utiliser de composants supplémentaires.
Ceci permet d'augmenter la disponibilité de l'installation.
Une gamme de 4 modules compactes d'E/S TOR est disponible pour une utilisation et l'intégration dans des applications PROFIBUS-DP :
8DI, 16DI, 8DO, 8DI/8DO

8DI

8 voies simples via 8 connecteurs M12 pour 8 entrées TOR

16DI

16 voies via 8 connecteurs M12 à double affectation pour 16 entrées TOR

8DO

8 voies simples via 8 connecteurs M12 pour 8 sorties TOR (2A)

8DI/8DO

16 voies via 8 connecteurs M12 à double affectation pour 8 entrées TOR et 8 sorties TOR (2A)


L'affectation des broches de connecteurs sont conformes aux standards du marché en IP65/67.
Le réglage de l'adresse PROFIBUS est soit visible soit enfichable :
Dans le cas du bloc de connexion ECOFAST le bouchon d'identification est utilisé; dans le cas du bloc de connexion M12 / 7/8"deux commutateurs à roues codeuses visibles extérieurement sont utilisés pour le réglage de l'adresse PROFIBUS.
Remarque importante :
Lors de l'utilisation du blocECOFAST l'adresse ne doit jamais être réglée sur une valeur supérieure à 99!
 
Références de commandes
Désignation des modules
MLFB (référence)

Modules de périphérie

ET 200eco 8DI
6ES7 141-3BF00-0XA0
ET 200eco 16DI
6ES7 141-3BH00-0XA0
ET 200eco 8DO
6ES7 142-3BF00-0XA0
ET 200eco 8DI/DO
6ES7 143-3BH00-0XA0

Blocs de connexion

Bloc de connexion ECOFAST
6ES7 194-3AA00-0AA0
Bloc de connexion M12
6ES7 194-3AA00-0BA0
Accessoires
Manuels techniques:

Langue

MLFB

Allemand

6ES7 198-8GA00-8AA0

Anglais

6ES7 198-8GA00-8BA0

Français

6ES7 198-8GA00-8CA0

 
...pour les blocs de connexion ECOFAST

Câbles hybrides ECOFAST de différentes longueurs préconfectionnés avec connecteurs ECOFAST

1,5 m
6XV1 830-7BH15
3,0 m
6XV1 830-7BH30
5,0 m
6XV1 830-7BH50

10,0 m

6XV1 830-7BN10

15,0 m
6XV1 830-7BN15

Autres composants

Résistances de terminaisons ECOFAST
(1Pack de 5 pièces)
6GK1 905-0DA00

Fiche ECOFAST à confectionné avec connecteur mâle
(1Pack de 5 pièces)

6GK1 905-0CA00

Fiche ECOFAST à confectionné avec connecteur: femelle
(1Pack de 5 pièces)
6GK1 905-0CB00
Autres composants Cf catalogue IK PI
...pour blocs de connexion M12,7/8"

Câbles Profibus M12 préconfectionnés de différentes longueurs équipés de 2 connecteurs Profibus M12

1,5 m
6XV1 830-3DH15
3,0 m
6XV1 830-3DH30
5,0 m
6XV1 830-3DH50

10,0 m

6XV1 830-3DN10

15,0 m
6XV1 830-7DN15

Autres composants 

Résistances de terminaison Profibus M12 (1Pack de 5 pièces)
6GK1 905-0EC00

Fiches Profibus M12 à confectionner avec connecteurs mâles (1Pack de 5 pièces)

6GK1 905-0EA00

Fiches Profibus M12 à confectionner avec connecteurs femelles (1Pack de 5 pièces)
6GK1 905-0EB00

Câbles 7/8" préconfectionnés de différentes longueurs équipés de 2 connecteurs 7/8" pour l'alimentation 24 VDC

1,5 m
6XV1 822-5BH15
3,0 m
6XV1 822-5BH30
5,0 m
6XV1 822-5BH50

10,0 m

6XV1 822-5BN10

15,0 m
6XV1 822-5BN15

Autres composants 

Fiche 7/8" à confectionner avec connecteurs mâles (1Pack de 5 pièces)
6GK1 905-0FA00

Fiche 7/8" à confectionner avec connecteurs femelles (1Pack de 5 pièces)

6GK1 905-0FB00

Bouchon de protection 7/8" (1Pack de 10 pièces)
6ES7 194-3JA00-0AA0
Vous trouverez de plus amples informations sur le produit ET 200eco sur le Mall sur Internet:
ET 200eco

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Évaluer la contribution
pas d'évaluation
Requêtes et commentaires
Que voulez-vous faire ?
Remarque : l’avis se réfère toujours à la contribution présente / au produit présent. Votre message est envoyé aux rédacteurs de l’Online Support. D’ici quelques jours, vous obtiendrez une réponse de notre part, si votre avis le requiert. Si pour nous tout est clarifié, nous ne vous répondrons pas.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport