Wie kann ein mit WinCC flexible 2008 erstelltes HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden, um Archivdaten auf dem PC zu speichern?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Über die folgende Beitrags-ID:92346478gelangen Sie zu einem ausführlichen Anwendungsbeispiel für das WinCC (TIA Portal) mit dem Thema "HMI Bediengeräte in TCP/IP-Netzwerke integrieren und Zugriff auf ein NAS oder eine Windows Ordnerfreigabe".
Die beiliegende Dokumentation beschreibt die folgenden Punkte.
Inhaltsverzeichnis
1 Einrichten einer Netzwerkverbindung
1.1 Zuweisung einer festen IP-Adresse
1.2 Netzwerkkonfiguration am Bediengerät
1.3 Weitere Einstellungen am PC (optional)
2 PC-Netzwerkfreigabe erstellen
2.1 Archivierungspfad
2.2 Dateiordner bzw. Laufwerk auf einem PC freigeben
2.3 Hinweis zu Windows 10
Dokumentation Dokumentation (1,2 MB)
Hinweis
Um einen Drucker über das Netzwerk anzusteuern, sehen Sie sich den folgenden Beitrag an: 18720136.
Ergänzende Suchbegriffe
GMP, Pharma, Life Science, Validierung, FDA 21 CFR Part 11
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Vorgängersysteme Panels 270er Serie
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Vorgängersysteme Multi Panels 170er Serie
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Bediengeräte Vorgängersysteme Multi Panels 270er Serie
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software HMI-System SIMATIC WinCC flexible
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software HMI-System SIMATIC WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible ES Micro
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software HMI-System SIMATIC WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible ES
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software Runtimesoftware WinCC flexible SIMATIC WinCC flexible RT
- Automatisierungstechnik PC-based Automation SIMATIC Industrie-PC Embedded Bundles, Starter Systeme, Software-Packages Software-Packages für SIMATIC IPC HMI Packages mit WinCC flexible und WinCC