×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 13945262, Beitragsdatum: 09.12.2002
(0)
Bewerten

VF/LF: SCD1597 Ind. LCD-Monitorfamilie

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Vertriebs- und Lieferfreigabe der 15" Industrie LCD-Monitorfamilie (SCD1597) mit neuer Displaytechnik


** Industrie LCD-Monitorfamilie SCD1597 **
 

1. Vertriebs- und Lieferfreigabe
Die bisherige Produktfamilie der 15" Industrie LCD-Monitore 
SCD1597 wird ab sofort durch eine technisch innovierte
15" Industrie LCD-Monitor Produktfamilie abgelöst. Der Vergleich
der alten und neuen Produktfamilie stellt sich wie folgt dar:

Produktfamilie SCD1597 (Alt) SCD1597 (Neu)
 
Produktname unverändert
MLFB-Nummer verändert (siehe Konfigurator unten)
Design unverändert
Einbau- / Außenmaße unverändert
Zeilenfrequenz 30-97 KHz 30-80 KHz
Bildwiederholfrequenz 50-100 Hz 50-72 Hz
sonstige 
technische Daten
unverändert
Listenpreis unverändert
Bestelloptionen

  unverändert 
Ausnahme: 
Die Bestelloption ohne 
Leitung wird nicht mehr angeboten

Die Unterschiede bei der Bildwiederhol- und Zeilenfrequenz
wirken sich nicht auf die Anzeigequalität aus, da TFT-Displays 
intern nur mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz angesteuert werden
und somit eine Einstellung über 72Hz - anders als bei Röhren-
monitoren - zu keiner Verbesserung der Anzeigequalität führt.

Katalog: ST80 2002/2003 

Bestellunterlage PC-based Auto. 11/2002

CA01 - 10/2002

   

Ansprechpartner:

Hotline ( After-Sales ):

A&D CS Nbg.-M HA 7000 , FAX 7001

Ansprechpartner :

http://www.ad.siemens.de/support

     

Embargokennzeichen:

AL:

N

 

ECCN:

N

Vertriebszuständigkeit:

GBK = R910

Liefer- und Verbundgeschaeft A&D PT 1BD

Ansprechpartner:

Vertrieb:

A&D PT1 BD / ZN- / LG- / Verbund-Betreuer


2. Produktbeschreibungen
Einsatz mit:

  • Standard PC
  • SIMATIC Box PC
  • SIMATIC Rack PC
  • SIMATIC Panel PC
  • usw.

Die Industrie LCD-Monitore können überall da eingesetzt werden
wo
in der Vergangenheit Bildröhren Monitore (CRT-Monitore)
eingesetzt wurden
Die Industrie LCD-Monitore zeichnen sich durch erheblich 
verbesserte Eigenschaften aus:

  • hohe Lebensdauer,
  • sehr gute Brillianz,
  • sehr gute Schock-/Vibrationswerte,
  • geringe Baugröße,
  • geringe Gehäuse Tiefe,
  • geringes Gewicht,
  • gute EMV-Verträglichkeit,
  • absetzbar bis 20m

2.1 Technische Daten der LCD-Monitore

Technische Daten der LCD Monitore 12"/15"/18"

( 15 KB )

3. Bestellnummer-Konfigurator LCD Monitore 15"

Bestellnummern Konfigurator LCD Monitore 15"

( 6 KB )

 

Ind. LCD-Monitore 15"

6 A V 8 1 0 1 - 1 # # 0 0 - # # A 1
Einbauvariante:                   | |       | |    
Tischgerät (5)                   A |       | |    
Einbaugerät                   B |       | |    
19" Rack Gerät                   C |       | |    
Bedienfunktionalität:                     |       | |    
Anzeigegerät ohne Bedienmöglichkeit     A       | |    
Touch                     B       | |    
Keyboard(1)                     C       | |    
Netzteil                             | |    
110/230VAC                             0 |    
24V DC (6)                             1 |    
Leitung                               |    
1,8m Video + Touch(2)                               B    
5m Video + Touch(2)                               D    
10m Video + Touch(2)                               F    
20m Video + Touch(2)                               H    
20m Video(3)                               J    
1,8m Video + 2*PS/2(4)                               L    
5m Video + 2*PS/2(4)                               N    
10m Video + X27(4)                               Q    
20m Video + X27(4)                               S    
(1) nur mit Einbauvariante Einbaugerät 
(2) nicht für Bedienfunktionalität Keyboard 
(3) nur für Geräte ohne Bedienfunktionalität 
(4) nur für Bedienfunktionalität Keyboard 
(5) nur mit Netzteil 110 / 230V AC
(6) nicht für Einbauvariante Tischgerät

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.