×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 14179543, Beitragsdatum: 07.01.2003
(1)
Bewerten

Produktauslauf für LOGO! ..0BA2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Nachdem LOGO! Modular nunmehr seit 1 Jahr verfügbar ist und die Nachfrage nach LOGO! ..0BA2 stark zurück gegangen ist, werden alle ..0BA2-Geräte rückwirkend zum 01.01.2003 zu Auslaufprodukten erklärt. Dies bedeutet, dass diese Produkte noch 1 Jahr lang regulär lieferbar sein werden. Versionen, für die es kein 100% kompatibles Nachfolgeprodukt gibt, werden im Anschluss daran noch als Ersatzteil erhältlich sein. Versionen mit Nachfolgeprodukt werden dann abgelöst.






Von der Auslauferklärung sind folgende Produkte betroffen:

Bezeichnung Typ Bestellnummer
LOGO! Basic LOGO! 24 6ED1052-1CC00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 24RC 6ED1052-1HB00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 24RCo 6ED1052-2HB00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 230RCo 6ED1052-2FB00-0BA2
LOGO! Long LOGO! 12RCL 6ED1053-1BB00-0BA2
LOGO! Long LOGO! 24RCL 6ED1053-1HB00-0BA2
LOGO! Long LOGO! 230RCL 6ED1053-1FB00-0BA2
LOGO! Bus LOGO! 24RCLB11 6ED1053-1HH00-0BA2
LOGO! Bus LOGO! 230RCLB11 6ED1053-1FH00-0BA2

 

Als Nachfolger stehen folgende LOGO! Module zur Verfügung:

LOGO! Modular - Grundmodule Bestellnummer
LOGO! 24 6ED1052-1CC00-0BA3
LOGO! 24o 6ED1052-2CC00-0BA3
LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA3
LOGO! 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA3
LOGO! 24RC 6ED1052-1HB00-0BA3
LOGO! 24RCo 6ED1052-2HB00-0BA3
LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA3
LOGO! 230RCo 6ED1052-2FB00-0BA3

 

LOGO! Modular - Erweiterungsmodule Bestellnummer
DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA0
DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA0
DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1
DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA1
AM2 6ED1055-1MA00-0BA0
AM2 PT100 6ED1055-1MD00-0BA0
CM ASi 3RK1 400-0CE10-0AA2
CM EIB/KNX 6BK1 700-0BA00-0AA0



Kompatibilität

LOGO! Basic und LOGO! Pure können 1:1 ausgetauscht werden. Bei LOGO! Long bzw. LOGO! Bus muss zukünftig ein Grundgerät plus entsprechendes Erweiterungsmodul verwendet werden. Durch die Modularität sowie das erweiterte Mengengerüst lassen sich nunmehr vielfältige I/O Konfigurationen realisieren.

 

Weitere Informationen zu LOGO! finden Sie unter: http:\\www.siemens.de/logo


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.