Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 14198063, Date de la contribution : 28/07/2010
(0)
Évaluer

Comment combiner des modules standard et des modules de sécurité sur des stations ET 200 ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description
Les classes de niveau de sécurité suivants sont relatives aux normes choisies :

  • niveau de  SIL si on utilise les normes IEC 62061 / IEC 61511
  • niveau de PL si on utilise la norme ISO 13849-1:2006
  • niveau de catégorie si on utilise la norme EN 954-1:1997

Utilisation mixte de modules standard et de sécurité sur une station ET 200S
Vous pouvez atteindre un niveau de sécuritéSIL 2/PL d/ Catégorie 3, si vous utilisez un module standard de sorties 24V DC/0.5A en association avec un module d'alimentation PM-E F pour avoir une coupure sûre. Vous trouverez dans le FAQ Nr: 39198632 la liste des modules standard de sorties utilisables .

Si vous souhaitez avoir une coupure sûre en utilisant un module de sorties de sécurité (F-DO), vous pouvez combiner des module E/S standard et de sécurité et atteindre le niveau de sécurité SIL 3/PL e/Catégorie 4. Cependant veuillez vous assurer que vous avez choisi le bon module d'alimentation PM-E ( par exemple 6ES7138-4CB11-0AB0 ). Le configurateur ET 200 vous y aidera ( disponible dans le FAQ Nr: 26484854 ).

Utilisation mixte de modules standard et de sécurité sur une station ET 200M
Veuillez consulter le manuel technique "Modules de signaux de sécurité"  ( voir FAQ Nr 19026151, Chapitre 2.3 Configuration avec des SM F en mode de sécurité ).
Dans une station ET 200M, vous pouvez mixer des modules d'entrées/sorties standard et de sécurité. Dans ce cadre, pour atteindre le niveau de sécurité  SIL 3/PL e/catégorie 4, il vous faudra mettre en place un module de séparation si l'un des modules utilisés de l'ET200M ( ou leurs précédentes versions ) fait partie de la liste suivante :

 

Module Référence de commande
SM326, 24 entrées TOR de sécurité 6ES7326-1BK01-0AB0
SM326, 8 entrées NAMUR TOR de sécurité 6ES7326-1RF00-0AB0
SM336, 6 entrées analogiques de sécurité 6ES7336-1HE00-0AB0
SM326, 10 sorties TOR de sécurité 6ES7326-2BF01-0AB0
SM326, 8 sorties TOR de sécurité 6ES7326-2BF40-0AB0

Le module de séparation permet d'obtenir une séparation des groupes de potentiel entre les modules standard et de sécurité. Dans ce cas, les modules standards E/S doivent être enfichés à gauche du module de séparation et  les modules de sécurité E/S à droite.

Attention
Ce module de séparation est également nécessaire lorsque les modules mentionnés dans le tableau précédent sont utilisés dans les applications SIL3/Cat.4/PLe suivantes :

  • de manière générale, lorsque des modules de sécurité sont utilisés dans le châssis central du S7-300,
  • de manière générale, si la liaison PROFIBUS DP est réalisée avec du câble cuivre,
  • si la liaison PROFIBUS DP est réalisée avec de la fibre optique avec l'IM153-2FO et que vous combinez, sur votre ET200M, des modules standard avec des modules de sécurité faisant partie du tableau précédent.

Nouveauté
Vous trouverez ci-dessous la liste des modules qui n'exigent pas la mise en place d'un module de séparation jusqu'au niveau de sécurité SIL3/Kat.4/PLe:
 

Module Référence de commande
SM326, 24 entrées TOR de sécurité 6ES7326-1BK02-0AB0
SM336, 6 entrées analogiques HART de sécurité 6ES7336-4GE00-0AB0
SM326, 10 sorties TOR de sécurité 6ES7326-2BF10-0AB0
SM326, 8 sorties TOR de sécurité 6ES7326-2BF41-0AB0

Mots clefs
Safety Integrated, utilisation mixte, module de sécurité, module de séparation, module d'alimentation, Famille ET200, DE, DA, configurateur