×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 15261312, Data articolo: 23/04/2012
(2)
Valuta

Quali sono i numeri di ordinazione delle batterie tampone e accumulatori per i corrispondenti apparecchi di servizio?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
I dati di ordinazione per la batteria tampone e gli accumulatori si trovano nella tabella seguente.
 

N.

Apparecchi di servizio

Dati di ordinazione della batteria tampone

1.1

TD10, TD20, OP20, OP30
OP15A con N. di ordinazione: 6AV3515-1EB00
OP15B con N. di ordinazione: 6AV3515-1MA00
OP397 con N. di ordinazione: 6AV3515-1MA10

Batteria tampone
DC 3V; 480 mAh;
N. di ordinazione:
6AV3972-1XB00-0AA0

1.2

OP5, TD17, OP17, OP25, OP27,
TP27, OP35, OP37, TP37, OP270, TP270,
MP270, MP270B, MP370;
tutte le altre varianti di OP15, OP397 

Batteria al litio
DC 3,6V; 1,7 Ah;
N. di ordinazione:
W79084-E1001-B2

N.

Apparecchi di servizio

Dati di ordinazione degli accumulatori

2.1

Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 177 PN,
Mobile Panel 277 DP, Mobile Panel 277 PN

Package opzionale Li-Accu
DC 3,6V; 1,04 Ah;
N. di ordinazione:
6AV6 671-5AD00-0AX0

2.2

Mobile Panel 277 IWLAN

Accumulatore addizionale (Accumulatore principale)
N. di ordinazione:
6AV6 671-5CL00-0AX0

1. Batteria tampone
La batteria tampone garantisce che in caso di interruzione dell'alimentazione l'orologio hardware interno all'apparecchio di servizio continui a funzionare. Con vecchi apparecchi di servizio inoltre i dati di esercizio vengono ancora memorizzati nella SRAM. Ulteriori informazioni si trovano nel corrispondente manuale.

Avvertenza
Utilizzare solo le batterie elencate nell'allegato, altre batterie hanno di norma un'altra disposizione delle polarità.

1.1 Batteria tampone 6AV3972-1XB00-0AA0
In ogni caso fare attenzione alla polarità corretta - vedi Figura 01 e Figura 02.


Bild 01 - Pufferbatterie



Bild 02 - Pufferbatterie


Download certificato

Allegato 1: Backup_Battery_6AV3972-1XB00-0AA0.pdf ( 261 KB )

1.2 Batteria tampone W79084-E1001-B2
La batteria tampone viene semplicemente fissata sull'apparecchio di servizio tramite una fascetta fissacavi. Nel montaggio della batteria tampone tenere conto del corrispondente manuale dell'apparecchio di servizio.


Bild 03 - Pufferbatterie


Download certificato

Allegato 2: Backup_Battery_W79084-E1001-B2.pdf ( 44 KB )

2. Accumulatori
I seguenti accumulatori sono esclusivamente accessori per i Mobile Panel.

2.1 Package opzionale Li-Accu 6AV6671-5AD00-0AX0
Con questo package opzionale il Mobile Panel non deve più essere spento opp. riavviato in caso di sostituzione del box di collegamento (variante con collegamento a filo).


Bild 04 - Optionspaket Li-Akku


Download certificato

Allegato 3: Accumulatore_6AV6671-5AD00-0AX0.pdf ( 60 KB )

Avvertenza
Nell’impiego di questo Li-Accu per i Mobile Panel tenere conto dell’articolo con ID 24480066.

2.2 Accumulatore addizionale (Accumulatore principale) 6AV6671-5CL00-0AX0
L’accumulatore addizionale serve come accumulatore di ricambio ed ha la stessa forma costruttiva dell'accumulatore principale del Mobile Panel 277 IWLAN.


Figura 05 - Accumulatore addizionale

Ricerca
Varta, Renata, Duracell, Panasonic, Sonnenschein, Tadiran, CR 2450, Size 2/3AA 

Avvertenze di sicurezza
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare – e mantenere continuamente – un concetto di Industrial Security globale e all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente imprescindibile di questo concetto. Ulteriori informazioni inerenti Industrial Security sono disponibili al sito
http://www.siemens.com/industrialsecurity.